タイトル 情報
Package Description CABGA 17.00x17.00x1.70 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code BA256
カテゴリ 240
Lead Count 256
Pb (Lead) Free No
長さ 17mm
Pb Free Category e0
17mm
Thickness 1.7mm
Peak Reflow Temp 225°C
Pitch 1mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 17.0 x 17.0 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 351 KB
1 item