概要

説明

The DAC1001D125 is a dual-port, high-speed, 2-channel CMOS digital-to-analog converter (DAC), optimized for high dynamic performance with low power dissipation. Supporting an update rate of up to 125Msps, the DAC1001D125 is suitable for Direct IF applications.

特長

  • 1.8V, 3.3V, and 5V compatible digital inputs
  • 125Msps update rate
  • Dual 10-bit resolution
  • Dual-port or interleaved data modes
  • Internal and external reference
  • Pin compatible with the AD9763, DAC2900, and DAC5652
  • Single 3.3V supply

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 376 KB
EOL通知 PDF 538 KB
2 items

設計・開発

ボード&キット

ボード&キット

モデル