概要
説明
The 932S825 is a main clock synthesizer chip that all clocks required by Serverworks HT2400-based servers. An SMBus interface allows full control of the device.
特長
- 7 - Pairs of AMD Low Power K8 Greyhound compliant clocks
- 7 - Pair of SRC/PCI Express* Gen 2 clocks
- 3 - 14.318 MHz REF clocks including 1 free-running
- 2 - 48MHz clocks
- 2 - PCI 33 MHz clocks
- 2 - 25MHz clocks
- Spread Spectrum for EMI reduction
- Outputs may be disabled via SMBus
- M/N programming via SMBus
- PCIe clocks meet PCIe Gen 2.
- Low Power differential outputs
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 326 KB | |
製品変更通知 | PDF 42 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
3 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。