概要

説明

このペット追跡機は、屋内外のあらゆる追跡シナリオを完全に網羅するように設計されており、最も一般的な3つの無線規格をカバーしています。 ペットが屋外を歩き回り、建物から遠く離れたら、内蔵のGNSS受信機とLTE Cat-M1モデムがトラッカーの正確な位置を通信し、さらに動きの方向や周囲の主要な色と光の状態などのセンサデータを提供します。 屋内では、加速度センサとジャイロセンサに加え、Bluetooth® Low Energy(LE)とWi-Fiの通信情報により、位置情報のトラッキングを実施します。

システム制御は、Wi-Fi SoCのArm® Cortex®-M4Fが担当し、LTEやBluetooth LE無線、接続されたセンサと通信するための柔軟なインターフェースも提供します。 スマートフォンと組み合わせることで、追跡機の試運転やセットアップを簡略化することができるため、Bluetooth LE接続による簡単な試運転とセットアップを実現します。 取り外し可能な充電式バッテリ1つで、最大数ヶ月の長時間駆動が可能です。

このシステムのメリット:

  • 超低消費電力によるバッテリ寿命の延長
  • 柔軟性が高くかつ高度に統合されたアーキテクチャおよびモジュール構造
  • 設計の簡素化・迅速化、市場投入までの時間短縮を実現する認証済の超低消費電力Wi-FiモジュールおよびWi-Fi + Bluetooth LEモジュール
  • 一次電池・二次電池対応

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ペット追跡機
  • 幼児の行動監視システム

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.356 Ultra-Low Power Wi-Fi Module* Ultra-Low Power Wi-Fi Module* LTE-M Module GM01Q LTE-M Module GM01Q LTE-M Module GM01Q Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Ultra-Low IQ DC/DC Buck Ultra-Low IQ DC/DC Buck Ultra-Low IQ DC/DC Buck Haptic Driver Haptic Driver Haptic Driver Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US238 US238 US238 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Darlington.131 Sheet.183 Sheet.184 Darlington.254 Sheet.186 Sheet.187 Darlington.254 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 Darlington.131 Sheet.193 Sheet.194 Darlington.254 Sheet.196 Sheet.197 Darlington.254 Antenna Sheet.224 Sheet.225 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Antenna.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 RF-Switch RF Switch RF Switch m m m Resistor Sheet.262 Sheet.281 Sheet.282 Sheet.283 Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.288 Sheet.289 Sheet.295 Sheet.296 Sheet.297 Connector Arrow Sheet.301 Sheet.302 Sheet.303 Sheet.304 Connector Arrow.305 Sheet.306 Sheet.307 Sheet.308 Accelerometer Gyroscope Accelerometer Gyroscope AccelerometerGyroscope GNSS GNSS GNSS Sheet.313 Sheet.314 Sheet.315 Sheet.316 Sheet.317 Sheet.318 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.323 Sheet.325 Sheet.326 Sheet.327 Sheet.329 Sheet.330 Sheet.331 Color Sensor Color Sensor Color Sensor LRA or ERM LRA or ERM LRA or ERM Sheet.344 Sheet.260 Sheet.339 Sheet.340 Sheet.341 Sheet.342 Sheet.343 Sheet.345 K K K C C C Connector 1 Connector 1.349 Connector 1.350 Connector 1.351 Connector Arrow.357 Sheet.360 6 6 6 6 Sheet.363 Removable Battery Removable Battery Removable Battery 3V 600mA 3V 3V 1.8V 1.8V 1.8V VBAT VBAT VBAT Ultra-Low Power Wi-Fi SoC Ultra-Low Power Wi-Fi SoC Ultra-Low Power Wi-Fi SoC Ultra-Low PowerWi-Fi SoC IEEE 802.00 b/g/n IEEE 802.00 b/g/n IEEE 802.00 b/g/n UART UART UART QSPI QSPI QSPI PMU PMU PMU I2C I2C I2C ARM M4F Arm M4F Arm M4F SPI SPI SPI GPIOs GPIOs GPIOs Sheet.369 Flash Memory Flash Memory Flash Memory QSPI QSPI QSPI Sheet.385 Sheet.383 Sheet.373 Sheet.374 Sheet.375 Sheet.376 Sheet.377 Sheet.378 Sheet.379 Sheet.380 Sheet.382 Removable Battery.384 Li-ion Li-ion 3V 600mA.427 600mA 600mA Footnote *Can be used as a single module option. *Can be used as a single module option.
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

ブログ 2022年2月19日