概要

説明

ゲームの進化に伴い、業界ではカスタマイズが最重要課題となっています。 ルネサスは、シリアルプレゼンス検出(SPD)ハブ、パワーマネジメント集積回路(PMIC)、温度センサ、および制御MCUを備えたDDR5システムでこの要求に応えます。 このシステムにより、数百万色もの広範なアドレス指定可能なRGB(ARGB)照明のカスタマイズが可能になり、ユーザーエクスペリエンスとパフォーマンスの最適化が向上します。

システムの利点 :

  • 48MHz Arm® Cortex®-M23 MCUは最大4.6MbpsのI3Cインタフェースを提供。
  • DDR5 RDIMM、LRDIMM、およびハイエンドゲーミングDIMMでの効率的な動作に最適化された、高精度、低電力、および小さなフットプリント。
  • SPDハブを使用すると、DDR5システム・コントロール・バスを前世代よりも大幅に拡張し、新しいクラスのデータセンタ機器を実現可能。
  • PMICは、DDR5メモリのパフォーマンス、密度、信頼性を最大化しながら、システム全体の消費電力を削減します。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • DDR5 UDIMM

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

16:9 TW008 TW008 TW008 DDR5 UDIMM DDR5 UDIMM DDR5 UDIMM Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Level Shift Level Shift Level Shift Connector Arrow Connector Arrow.11 Non-Renesas Component.12 Connector Arrow.13 Connector Arrow.14 Connector Arrow.15 Connector Arrow.17 Connector Line Connector Line.19 Connector Line.20 Connector Arrow.32 Connector Line.33 Connector Arrow.34 Connector Arrow.35 Connector Arrow.36 Connector Arrow.37 Connector Arrow.38 Connector Arrow.39 Connector 1 Connector Line.41 Connector 1.42 Connector Line.43 Connector Arrow.46 Connector 1.47 Connector Line.48 Connector Line.49 Connector 1.50 Connector 1.51 Connector Line.52 Connector double arrow Connector Line.54 LDO LDO LDO Sheet.112 Sheet.99 Sheet.100 Darlington.131 Sheet.102 Sheet.103 Darlington.254 Sheet.105 Sheet.106 Darlington.254 5V 5V 5V VDD VDD VDD VPP VPP VPP 1.8V/25mA 1.8V/25mA 1.8V/25mA 1.0V/20mA 1.0V/20mA 1.0V/20mA 3.3V/150mAmax 3.3V/150mAmax 3.3V/150mAmax ARGB LED *16 ARGB LED *16 ARGB LED *16 2 2 2 Sheet.135 I3C I3C I3C I3C I3C I3C 2 2 2 Sheet.140 Control MCU Control MCU Control MCU Control MCU I3C I3C I3C PWM PWM PWM Sheet.150 SPD Hub SPD Hub SPD Hub HSCL HSDA HSCL HSDA HSCLHSDA LSCL LSDA LSCL LSDA LSCLLSDA Sheet.151 PMIC PMIC PMIC SWB SWB SWB SWC SWC SWC LDO 1 LDO LDO LDO 2 LDO LDO SWA SWA SWA
Exiting Interactive Block Diagram