タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0588DA-A |
Pkg. Previous Code | P588F1-127-RNE-1 |
JEITA Standard | P-BGA588-35x35-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | BGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7766 |
Lead Count | 588 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 35mm |
幅 | 35mm |
Thickness | 2.53mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 35 x 35 x 2.53 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 239 KB | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 429 KB | |
4 items
|