タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PTLG0145JA-A |
Pkg. Previous Code | 145F0E |
JEITA Standard | P-TFLGA145-10x10-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | TFLGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_1082 |
Lead Count | 145 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10mm |
幅 | 10mm |
Thickness | 1.05mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 10 x 10 x 1.05 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 331 KB | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 128 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 35 KB | |
6 items
|