概要
説明
The IDT950908 is part of a whole new line of IDT clock generators and buffers called TCH™ (Timing Control Hub). This part
incorporates IDT's newest clock technology which offers more robust features and functionality. Employing the use of a
serially programmable I2C interface, this device can adjust the output clocks by configuring the frequency setting, the output
divider ratios, selecting the ideal spread percentage, the output skew, the output strength, and enabling/disabling each
individual output clock. M/N control can configure output frequency with resolution up to 0.1MHz increment.
incorporates IDT's newest clock technology which offers more robust features and functionality. Employing the use of a
serially programmable I2C interface, this device can adjust the output clocks by configuring the frequency setting, the output
divider ratios, selecting the ideal spread percentage, the output skew, the output strength, and enabling/disabling each
individual output clock. M/N control can configure output frequency with resolution up to 0.1MHz increment.
特長
- 1 - Pair of differential CPU clocks @ 3.3V (CK408)/
- 1 - Pair of differential open drain CPU clocks (K7)
- 2 - Push pull CPUT_CS clocks @ 2.5V
- 3 - AGP @ 3.3V
- 7 - PCI @ 3.3V
- 1 - 48MHz @ 3.3V fixed
- 1 - 24_48MHz @ 3.3V
- 2 - REF @ 3.3V, 14.318MHz
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 358 KB | |
EOL通知 | PDF 623 KB | |
製品変更通知 | PDF 95 KB | |
製品変更通知 | PDF 35 KB | |
製品変更通知 | PDF 50 KB | |
製品変更通知 | PDF 484 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
製品変更通知 | PDF 32 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。