セルラークラウド接続システムソリューションは、電子機器をクラウド接続するという課題を大幅に簡略化します。このソリューションは各種のセンサがモニタリングされており、そのデータは、セルラーモデム、Wi-Fiモジュール、イーサネットのいずれかから、Synergy S5D9(MCU)経由でクラウドに転送されます。ご紹介したハードウェアに加え、任意のクラウド環境に接続できるアプリケーションを素早く開発できる、多数のソフトウェアツールを用意しています。このアプリケーション上で使用できるルネサスのセンサは、大気質、湿度、温度、環境光レベルを測定できます。
主な機能:
- クラウドベースソリューションの素早い開発が可能に
- すべてのクラウドプロバイダをサポート
- Synergyエコシステムは、Express LogicのThreadX RTOSおよびX-Wareミドルウェアを、手数料・ロイヤリティなしで提供
- 様々なセンサを同時に使用してモニタリングし、レポートをクラウドに転送する方法を示しています
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
S5D9 | ARM Cortex® M4コア、高性能、豊富な通信インターフェース、およびHMI機能 | データシート | 特定のデバイスの選択 |
LDO | |||
ISL80101-ADJ | 高性能1A LDO | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
HS3001 | 相対湿度センサIC | データシート | 購入/サンプル |
ZMOD4410 | 屋内空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |
ISL29035 | 内蔵デジタル照度センサ | データシート | 購入/サンプル |