概要

Description

ルネサスは、世界中の4Gおよび5Gモバイルネットワークに向けたアクティブ・アンテナ・システム(AAS)用デバイスの製品ポートフォリオを展開しています。これらの製品は、実際の大規模MIMOアレイに求められるサイズ、効率性、パフォーマンスの重大な要件を満たします。また、このようなシステムに存在する、いくつかの要素に必要な、増幅・ゲイン制御・保護機能を提供します。

ルネサスの、大規模MIMOアレイ用AAS向け製品ポートフォリオは、通信機器メーカに、消費電力の線形性などお客様独自の動作要件に合わせてパフォーマンスを最適化する等のメリットを提供いたします。すべてのデバイスにおいて、幅広い動作環境条件と周波数帯域幅の安定性を確保すると共に、ルネサス独自のSmart Silicon™技術により、ボードに特定の機能を付加し小型フォーム・ファクタを実現できます。

ビデオ&トレーニング