概要
説明
56-pin CK505 compatible clock, w/fully integrated Vreg and series resistors on differential outputs.
特長
- Supports spread spectrum modulation, 0 to -0.5% down spread
- Supports CPU clocks up to 400MHz
- Uses external 14.318MHz crystal, external crystal load caps are required for frequency tuning
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。