ISL91211AIK-REFZ

Xilinx Zynq-7000 SoC リファレンスボード

概要

このリファレンスボードは、Xilinx製品Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000ファミリに各種電源レールを提供する、拡張性に優れた電源用リファレンスボードです。このボードの電源部には、DC電源、またはバレルジャックに差し込まれるプラグインAC/DCアダプタを利用します。

Zynq-7000 デバイス用 ISL91211AIK-REFZ リファレンスボード Zynq-7000 は、ISL91211AIK 多相 PMIC、ISL9123 低 IQ バックレギュレータおよび ISL80030 3A 同期バック DC/DC コンバータ 2 基を搭載しています。ISL91211AIK は、VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、および VCCAUX を出力します。ISL9123 は VTT パワーレールを持ち、2基の ISL80030 DC/DC コンバータは 3.3V、2.5V および 1.8V レールの VCCO および VCC_IO を出力します。

ISL91211AIK は、バック出力ごとに 4 つの独立した、OTPで固定されたデフォルト電圧を提供します。これにより、Xilinx製品のハイエンドからローエンド製品まで、拡張性に優れ最適化された電源システムを実現します。このリファレンスボードは特にFPGAやSoCといった、設計が複雑な電源システムをスムースかつシンプルに実現できるよう設計されています。また、各種マザーボードプラットフォームと組み合わせることができます。

主な機能

  • 5V AC/DC アダプタまたは DC 電源入力
  • 電源出力は、Xilinx Zynq-7000 SoC の各種スキューに対応
  • DVS 制御信号で異なる出力電圧に対応 (プルアップ/プルダウン抵抗)
  • 完全検証済みのハード・ソフト一式 – I2C インターフェースおよび PowerNavigator™ (GUI)
  • 設計ファイルとドキュメントを利用して、システム設計工数を最小限に抑えることが可能

アプリケーション

  • 産業用機器制御および FPGA
  • コンピューティングサーバーおよびシステム
  • ホームゲートウェイおよび家電

ISL91211AIK-REFZ Zynq-7000 SoC リファレンスボード

ISL91211AIK-REFZ Zynq-7000 SoC リファレンスボード

関連製品

ISL91211AIK
ISL91211BIK
ISL91211A
PowerNavigatorソフトウェア
ISLUSBEVAL1Z USB-PMBusアダプタとケーブル

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL91211AIK-REFZ 量産中 Renesas $201.33 1 Xilinx Zynq-7000 SoC Reference Board 5 Digi-Key -
5 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.