Wireless Power Receiver Solution for Low Power Applications
The P9222-R-EVK wireless power evaluation board demonstrates the features and performance of the P9222-R 5W wireless power receiver in low-power applications such as...
P9222-Rは最大5Wのアプリケーションに対応したシングルチップのワイヤレス給電レシーバIC(Rx)を集積した製品です。 P9222-Rは軽負荷時の効率が高く、イヤホンケースの充電などの低消費電力アプリケーションに非常に適しています。 独自のPing検出機能により、ユーザはワイヤレス充電器の接続を早期に確認でき、バッテリの完全充電終了時の熱性能を向上させることができます。 低電圧ロックアウト(UVLO)しきい値が低いため、トランスミッタからのデジタルPing強度が弱い信号でも、広範囲に渡ってレシーバを起動させることができます。
このデバイスは過温度保護、低/過電圧保護を搭載しています。 内部過電圧クランプは、レシーバが低結合位置から高結合位置に素早く移動したときに、整流器出力が過電圧レベルを超えて上昇しないように保護します。 内蔵の32ビット Arm® Cortex®-M0プロセッサ(ARM, Ltd.の商標)は、高いプログラム可能性と設計パラメータを提供し、I2Cインタフェースまたは外部EEPROMを介して容易に設定することが可能です。
P9222-RはRoHS対応の超小型WLCSP-40パッケージで提供され、定格の周囲動作温度範囲は-40℃~+85℃です。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 3.42 MB | |
アプリケーションノート | PDF 810 KB | |
製品変更通知 | PDF 108 KB | |
製品変更通知 | PDF 83 KB | |
製品変更通知 | PDF 104 KB | |
アプリケーションノート | ログインしてダウンロード PDF 3.74 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.28 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 627 KB | |
アプリケーションノート | PDF 301 KB | |
9 items
|
The P9222-R-EVK wireless power evaluation board demonstrates the features and performance of the P9222-R 5W wireless power receiver in low-power applications such as...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
WLCSP | 40 | I | Yes | Reel | 1 | サンプルを入手, |