Provides ridging between two PCI buses operating up to 66 MHz in 32-bit mode.

特長

  • PCI interfaces operate up at 33 or 66 MHz
  • 32-bit mode supported
  • 32mm x 32mm QFP

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete PQFP 160 C はい Tray
Availability

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
Tsi352 Device Errata エラッタ PDF 33 KB
ユーザーガイド、マニュアル
Tsi352 User Manual マニュアル PDF 1.08 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Tsi352 Feature Sheet アプリケーションノート PDF 186 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-16-02 Quarter PDN for Declined Market 製品中止通知 PDF 592 KB
その他資料
Migrating to the Tsi352 PCI-to-PCI Bridge その他 PDF 60 KB
Tsi352 Pinlist ピンリスト-ボールマップファイル TXT 3 KB

ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
モデル
Tsi352 IBIS Model モデル-IBIS IBS) 101 KB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
TSI352-RDK1 Evaluation Board SDK for the Tsi352 評価 Renesas