タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | PQFP 28.00x28.00x3.50 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | PQFP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | PUG208 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 208 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 28mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 28mm |
Thickness | 3.5mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 28.0 x 28.0 x 3.5 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
認証書 | PDF 170 KB | |
製品変更通知 | PDF 967 KB | |
製品変更通知 | PDF 41 KB | |
製品変更通知 | PDF 376 KB | |
製品変更通知 | PDF 174 KB | |
5 items
|