タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRDP0032BA-A |
Pkg. Previous Code | 32P4B |
JEITA Standard | P-SDIP32-8.9x28-1.78 |
Package Status | Active |
Package Type | SDIP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_426 |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 28mm |
幅 | 8.9mm |
Thickness | 5.08mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 28 x 8.9 x 5.08 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 101 KB | |
Carrier/Package | PDF 101 KB | |
Carrier/Package | PDF 30 KB | |
Carrier/Package | PDF 35 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 24 KB | |
5 items
|