pkg_3295 (LSSOP 30)
pkg_3295 (LSSOP 30)
ページセクションへ移動:
arrow_drop_down
タイトル
情報
Package Name
PLSP0030JB-B
Package Previous Code
S30MC-65-5A4-3
JEITA Standard
P-LSSOP30-0300-0.65
Package Status
Active
Package Type
LSSOP
クラス
IC
Package Code
pkg_3295
Lead Count
30
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.85mm
幅
6.1mm
Thickness
1.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
9.85 x 6.1 x 1.4
ドキュメント
Support