タイトル 情報
Package Description CLCC 7.00x5.00x1.30 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type CLCC
クラス HERMET
Package Code JU6
カテゴリ G
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
長さ 7mm
Pb Free Category e4 Au
5mm
Thickness 1.3mm
Peak Reflow Temp 260°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Reel, VARR
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 5.0 x 1.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 54 KB
1 item