小型産業用ロボットは、ロボットアーム制御の軸を作動させる産業用途で幅広く使用されています。 レゾルバモータ制御に重点を置き、過酷な環境でもコスト削減を実現して、優れたパフォーマンスを実現します。
このシステムのメリット
- 小型産業用ロボットシステムの重要機能を楽に実現できます
- レゾルバーモータ制御が高レベルの動作精度を提供します
- ノイズが多い過酷な環境に最適なシステム設計がなされています
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX24T | オンチップ浮動小数点ユニット (FPU) を搭載した 80MHz 32 ビット MCU | RX24T ハードウェアユーザーズマニュアル | 特定のデバイスを選択 |
RX72M | 産業用ネットワークソリューション向け EtherCAT® スレーブコントローラを搭載した 240MHz 32 ビット MCU | RX72M ハードウェアユーザーズマニュアル | 特定のデバイスを選択 |
RDC-IC | |||
RAA3064002GFP | CMOS レゾルバ対デジタルコンバータ IC (RDC-IC) | RDC-IC ハードウェアユーザーズマニュアル | 特定のデバイスを選択 |
PWM コントローラ | |||
ISL8840A | 高性能な業界標準シングルエンド電流モード PWM コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85033 | 幅広い VIN に対応する、3A/3A 連続出力電流のデュアル・スタンダード降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80505 | 高性能な500mA LDO | データシート | 購入/サンプル |
フルブリッジ FET ドライバ | |||
HIP4082 | 80V/1.25A ピーク電流フルブリッジ FET ドライバ | データシート | 購入/サンプル |
MOSFET | |||
RJK0854DPB | 80V、25A、13mΩ N チャネル単電源 MOSFET | データシート | 購入/サンプル |
RS-485トランシーバ | |||
ISL8485E | ±15kV ESD 保護、5V 高速デュアルプロトコル (RS-232/RS-485) トランシーバ | データシート | 購入/サンプル |