概要

Description

タイムオブフライト(ToF)技術を用いた距離センサは高性能なものが多く、さまざまな用途に採用され始めています。このシステムはISL29501(ToF用IC)が搭載されており、システム設計・制御が簡単に行える高性能ソリューションを提供し、非常に正確な長距離測定を実現します。

このシステムは携帯サイズ向けに最適化されており、RAファミリMCU「RA2A1」が搭載されています。MCU単体でUSB経由のLi-ionバッテリ充電が簡単に行えます。電圧・電流を監視してリアルタイムにフィードバック制御できるため、充電モードをきめ細かく調整できるのも特徴です。

このシステムのメリット:

  • ToFによる長距離(10m以上)測定システム
  • MCUベースのLi-ionバッテリ管理 :予備充電、定電流(CC)、電流電圧(CV)充電モード、過電流/過電圧/過熱からの保護機能を含む
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう