液化石油ガス(LPG)ボンベは、爆発すると非常に危険で致命的な場合があるため、家庭用キッチンで広く使用されています。 ガス漏れの監視は、いつ次の補充を注文するべきかを知ることができることからも重要です。 LPGは空気より重い気体で、ボンベの下に置かれたスマートLPGスタンドでガス漏れを容易に検知します。 さらに、重量検知はロードセルを使って行われるので、ボンベの重量によって次の補充がいつ必要かを知ることができます。 ユーザはBluetooth® Low Energy機能を用いて、ボンベの利用状況データにアクセスしたり、自動的に再注文したりすることができます。

このシステムのメリット:

  • RA2A1 MCUは、ローコストシステムでありながら、正確な重量測定のための内蔵オペアンプ、高解像度ADC(16ビット)、SDADC(24ビット)が含まれています。 Cortex®--M23コアMCU、UARTオプションはデータの転送に利用できます。
  • 低消費電源ソリューションであり、7.5Vバッテリ/絶縁型ACフライバックで動作します。
  • ガス漏れなどの安全/セキュリティリスクのブザー通知。

ターゲット・アプリケーション:

  • LPGガス漏れ検知
  • 自動補充要求システム
画像
SMART Home LPG Cylinder Monitor