Package | Name | Package Type Sort descending | Lead Count | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYB | M10.118 | 10 | G | Yes | 0.12mm | 0.12mm | 0.03mm | 0.02mm | ||
WCL | 35 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 2.12mm | 2.44mm | 0.00mm | 0.00mm | ||
AM | Yes | |||||||||
CHGS | 0 | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | ||||||
pkg_6840 | PRBG0561FB-A | BGA | 561 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_11877 | PTBG0064LA-A | BGA | 64 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 1.10mm | ||
pkg_7724 | PRBG0256DK-B | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.46mm | ||
pkg_7753 | PRBG0480DA-A | BGA | 480 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.53mm | ||
pkg_7782 | PRBG0729FD-A | BGA | 729 | IC | Yes | 29.00mm | 29.00mm | 2.61mm | ||
pkg_8401 | PRBG0196FA-A | BGA | 196 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.81mm | ||
pkg_7729 | PRBG0316DD-B | BGA | 316 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.53mm | ||
pkg_7758 | PRBG0485FA-A | BGA | 485 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_7787 | PRBG0933FA-A | BGA | 933 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.43mm | ||
pkg_516 | PRBG0272DA-A | BGA | 272 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_951 | PRBG0329DA-A | BGA | 329 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_20126 | PRBG0516GD-A | BGA | 516 | IC | Yes | 25.00mm | 25.00mm | 1.00mm | 0.80mm | |
pkg_7704 | PRBG0119DE-A | BGA | 119 | IC | Yes | 22.00mm | 14.00mm | 2.36mm | ||
pkg_7733 | PRBG0324FC-A | BGA | 324 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.23mm | ||
pkg_7762 | PRBG0550FA-A | BGA | 550 | IC | Yes | 30.00mm | 25.00mm | 2.06mm | ||
pkg_7791 | PRBG0313DA-A | BGA | 313 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.58mm | ||
pkg_8782 | PRBG0256DE-B | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_930 | PRBG0256FB-A | BGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 2.00mm | ||
pkg_954 | PRBG0385DC-A | BGA | 385 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_710 | PRBG0361FA-A | BGA | 361 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.60mm | ||
pkg_7709 | PRBG0144FA-A | BGA | 144 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 2.03mm | ||
pkg_7738 | PRBG0352DC-B | BGA | 352 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.63mm | ||
pkg_7767 | PRBG0588DB-A | BGA | 588 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.63mm | ||
pkg_7796 | PRBG0256DL-B | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.38mm | ||
pkg_958 | PRBG0516DD-A | BGA | 516 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.60mm | ||
pkg_7114 | PRBG0404FB-A | BGA | 404 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.03mm | ||
pkg_11865 | PRBG0484FH-A | BGA | 484 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.34mm | ||
pkg_6829 | PRBG0256FE-A | BGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 2.60mm | ||
pkg_961 | PRBG0564DA-A | BGA | 564 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 2.80mm | ||
pkg_7718 | PRBG0225CD-A | BGA | 225 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.38mm | ||
pkg_7747 | PRBG0420FB-A | BGA | 420 | IC | Yes | 30.00mm | 25.00mm | 2.06mm | ||
pkg_7776 | PRBG0641FA-C | BGA | 641 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.53mm | ||
pkg_8395 | PRBG0676FA-A | BGA | 676 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_6834 | PRBG0316DB-A | BGA | 316 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.60mm | ||
pkg_6839 | PRBG0537FB-A | BGA | 537 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.60mm | ||
pkg_964 | PRBG0953FC-A | BGA | 953 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.60mm | ||
pkg_11875 | PLBG0196GA-A | BGA | 196 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7722 | PRBG0256FI-B | BGA | 256 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.03mm | ||
pkg_7751 | PRBG0456DE-A | BGA | 456 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.58mm | ||
pkg_6843 | PRBG0681FA-A | BGA | 681 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.60mm | ||
pkg_8031 | PRBG0256FH-A | BGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.75mm | ||
pkg_20108 | PRBG0640FC-A | BGA | 640 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.35mm | 1.00mm | |
pkg_7727 | PRBG0292FA-A | BGA | 292 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.00mm | ||
pkg_7756 | PRBG0484FE-B | BGA | 484 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_514 | PRBG0256FA-A | BGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.80mm | ||
pkg_947 | PRBG0304DA-A | BGA | 304 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm |