Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_8306 | PTSP0024KC-A | TSSOP | 24 | IC | Yes | 6.65mm | 4.40mm | 1.20mm | ||
pkg_11790 | PTSB0032DE-A | TSOP(2) | 32 | IC | Yes | 20.95mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_7959 | PLBG0429GA-A | LFBGA | 429 | IC | Yes | 22.00mm | 22.00mm | 1.53mm | ||
pkg_20098 | PRSP0016DR-A | SOP | 16 | IC | Yes | 7.50mm | 10.30mm | 2.30mm | 1.27mm | |
pkg_7600 | PRBG0480DD-A | HBGA | 480 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.78mm | ||
pkg_609 | PTLG0085JA-A | TFLGA | 85 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8338 | TVBG0261KA-A | T-VFBGA | 261 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 0.93mm | ||
pkg_11834 | PLQP0128KD-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7991 | PLBG0080GD-A | LFBGA | 80 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 1.38mm | ||
pkg_763 | PRQP0208KE-A | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
QNX | ADT001 | LQFP | 64 | PLASTIC | Yes | 10.01mm | 10.01mm | |||
pkg_6722 | PRSS0003DE-A | TO-92(3) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8367 | TTBG0060GA-A | T-TFBGA | 60 | IC | Yes | 14.76mm | 7.83mm | 1.06mm | ||
pkg_11869 | PRBG0501GA-B | FBGA | 501 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.40mm | ||
pkg_8022 | PVLG0052KA-A | VFLGA | 52 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.86mm | ||
pkg_20115 | SUBG0016KB-A | S-UFBGA | 16 | IC | Yes | 2.48mm | 1.87mm | 0.60mm | 0.50mm | |
pkg_766 | PRQP0168JA-A | QFP | 168 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_6755 | PWSN0002ZA-A | HWSON | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8396 | SUBG0072LA-A | S-UFBGA | 72 | IC | Yes | 0.62mm | ||||
pkg_11900 | PWQN0024KF-A | HWQFN | 24 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.80mm | ||
pkg_8055 | PLQP0080JB-D | LQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_20005 | PLQP0144KG-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_7689 | PRDP0042AC-A | DIP | 42 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_6786 | PRBG0272FA-A | BGA | 272 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.10mm | ||
pkg_8677 | SXBG0008KB-A | S-XFBGA | 8 | IC | Yes | 1.50mm | 0.70mm | 0.40mm | ||
pkg_143 | PRQJ0044DB-A | QFJ | 44 | IC | Yes | 16.58mm | 16.58mm | 4.60mm | ||
pkg_8087 | PRQP0052FA-A | QFP | 52 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7717 | PRBG0208FA-A | BGA | 208 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 2.03mm | ||
pkg_6833 | PRBG0441FA-A | BGA | 441 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.60mm | ||
pkg_8710 | PRSP0024GB-A | SSOP | 24 | IC | Yes | |||||
pkg_25 | PRSP0014DE-A | SOP | 14 | IC | Yes | 8.65mm | 3.95mm | 1.75mm | ||
pkg_8118 | PRQP0208KH-A | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 4.00mm | ||
pkg_10075 | PRSS0003ZM-A | TO-126 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7777 | PRBG0641FA-D | BGA | 641 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.43mm | ||
pkg_20032 | PLQP0128KH-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7746 | PRBG0404FA-A | BGA | 404 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.23mm | ||
pkg_6863 | PLBG0121GA-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.40mm | ||
pkg_876 | PRDP0008AF-B | DIP | 8 | IC | Yes | 9.60mm | 6.30mm | 5.06mm | ||
pkg_2872 | PLBG0304GC-A | LFBGA | 304 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.56mm | ||
pkg_8150 | PRDP0048BB-A | SDIP | 48 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_10397 | PRBG0357GA-A | FBGA | 357 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.71mm | ||
pkg_7806 | PRBG0480DC-A | HBGA | 480 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.80mm | ||
pkg_6896 | PRSS0003AF-A | TO-220FL | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_881 | PLQP0112JA-A | LQFP | 112 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_3000 | PLQP0044GC-B | LQFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_8182 | PRSP0028DG-A | SOP | 28 | IC | Yes | 17.90mm | 7.20mm | 2.80mm | ||
pkg_10715 | PLQP0144KD-E | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7835 | PRDP0018AD-A | DIP | 18 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7158 | PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | |||
pkg_9055 | PRBG0672FC-A | HBGA | 672 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 3.40mm |