メインコンテンツに移動

サービスロボット

概要

説明

サービスロボットの需要は、ホスピタリティ、ヘルスケア、ロジスティクス、小売業などの業界全体で急速に高まっており、自動化、効率化、ダイナミックな環境での安全な操作の必要性がその原動力となっています。 これらのロボットは、複雑な空間を移動し、人とシームレスに対話し、すべて低消費電力と費用対効果を維持しながら、変化する環境に適応しなければなりません。 AIとリアルタイム制御の統合は、正確な移動、障害物回避、インテリジェントなタスク実行などの高度な機能を可能にします。

このAI搭載サービスロボットシステムは、AIワークロードのための高性能処理とリアルタイム制御機能を兼ね備えています。 低遅延のセンサデータ処理と応答性の高い運動制御を可能にし、正確でスムーズな操作を実現します。 高度なAIエンジンは、物体検出、ダイナミックな地図管理、自律的な経路計画などの高度なタスクをサポートし、複雑に変化する環境下での安全な移動を可能にします。

このシステムのメリット:

  • RTOSとマイクロROSは、リアルタイムアプリケーションに不可欠な確定的な制御を提供
  • DRP AIは洗練された物体検出と分類を可能にし、ロボットと環境の相互作用を強化
  • 搭載しているリアルタイムコアは、コストを削減し、ボードのスペースを縮小し、ハードウェア設計を簡素化
  • MPUのArm® Cortex®-A55コアとArm Cortex-R8コア間のシームレスなマルチOS通信により、効率的なタスク分配が可能になり、応答性の高いインテリジェントなロボット動作を実現

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Web Connector Arrow.53 Connector Arrow.55 Connector Arrow.57 Connector Arrow.59 Connector Arrow.61 Connector Arrow.63 Connector Arrow.69 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 WS135 WS135 WS135 Connector Arrow Connector Arrow.15 1.1V 1.1V 1.1V Connector Arrow.22 Connector Arrow.23 Connector Arrow.24 Connector Arrow.25 Connector Arrow.26 1.8V 1.8V 1.8V 3.3V 3.3V 3.3V 0.9V 0.9V 0.9V 1.2V 1.2V 1.2V 0.8V 0.8V 0.8V Bi-directional Connector Arrow.36 Connected signals arrow Status LEDs Block.120 Status LEDs Status LEDs Status LEDs Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 IMU RSCI IMU RSCI IMU RSCI Print Log Debug Print Log Debug Print Log Debug Encoder Input Capture Encoder Input Capture Encoder Input Capture PWM Wave Generator Motor Control PWM Wave Generator Motor Control PWM Wave Generator Motor Control Object Detection Object Detection Object Detection Camera Sheet.65 Sheet.66 Connector Arrow.67 LiDAR LiDAR LiDAR Clock Generator Clock Generator Clock Generator Sheet.70 MPU MPU MPU I2C I2C I2C EXTAL EXTAL EXTAL GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C UART UART UART Timer Timer Timer Timer Timer Timer USB USB USB USB USB USB Sheet.71 PMIC PMIC PMIC I2C I2C I2C 5V 5V 5V
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。