Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_6696 | PUSF0002ZB-A | SFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_11855 | PRSP0038JA-A | SSOP | 38 | IC | Yes | 12.30mm | 6.10mm | 1.90mm | ||
pkg_992 | PRSP0042GB-H | HSSOP | 42 | IC | Yes | 17.50mm | 8.40mm | 2.20mm | ||
pkg_8312 | PTSP0026KA-A | TSSOP | 26 | IC | Yes | 6.65mm | 6.10mm | 1.20mm | ||
pkg_7965 | PTBG0048HH-A | TFBGA | 48 | IC | Yes | 8.00mm | 6.00mm | 1.19mm | ||
pkg_7647 | PRQP0160KB-G | HFQFP | 160 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 3.30mm | ||
pkg_6739 | PTSP0004ZA-A | CMPAK | 4 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_11888 | PRBG0552GA-A | FBGA | 552 | Yes | ||||||
QKE | Q160.28X28 | NA | 160 | PLASTIC | Yes | 27.94mm | 27.94mm | 0.16mm | ||
pkg_8343 | TTBG0048GA-A | T-TFBGA | 48 | IC | Yes | 8.00mm | 6.00mm | 1.07mm | ||
pkg_7997 | PLBG0090GC-A | LFBGA | 90 | IC | Yes | 9.00mm | 8.00mm | 1.56mm | ||
pkg_7676 | PRQP0064FC-D | QFP | 64 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.45mm | ||
pkg_6772 | PUSF0002ZC-A | TURP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_1304 | PRSS0004ZE-A | TO-3P | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8372 | SUBG0030KA-A | S-UFBGA | 30 | IC | Yes | 3.46mm | 2.96mm | 0.52mm | ||
pkg_8028 | PLBG0165FF-A | LBGA | 165 | IC | Yes | 15.00mm | 13.00mm | 1.51mm | ||
pkg_7704 | PRBG0119DE-A | BGA | 119 | IC | Yes | 22.00mm | 14.00mm | 2.36mm | ||
pkg_6819 | PUSN0018KA-A | HUSON | 18 | IC | Yes | 4.50mm | 3.40mm | 0.60mm | ||
pkg_1723 | PTLG0100JA-A | TFLGA | 100 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.05mm | 0.65mm | |
pkg_8401 | PRBG0196FA-A | BGA | 196 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.81mm | ||
pkg_8061 | PRQJ0068DC-A | QFJ | 68 | IC | Yes | 24.20mm | 24.20mm | 4.60mm | ||
pkg_7733 | PRBG0324FC-A | BGA | 324 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.23mm | ||
pkg_685 | PLBG0064GA-A | LFBGA | 64 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.40mm | ||
pkg_2681 | PRBG0955FC-A | HBGA | 955 | IC | Yes | 33.00mm | 33.00mm | 3.37mm | ||
pkg_10215 | PTSP0008JC-B | TSSOP | 8 | IC | Yes | 4.40mm | 3.00mm | 1.10mm | ||
pkg_8683 | PRDP0014AA-A | DIP | 14 | IC | Yes | 19.20mm | 6.30mm | |||
pkg_8093 | PLQP0052FA-B | LQFP | 52 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.50mm | ||
pkg_7753 | PRBG0480DA-A | BGA | 480 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.53mm | ||
pkg_6882 | PRSS0003DF-A | TO-92L | 3 | Dic | Yes | 10.40mm | ||||
pkg_2961 | PWLG0025KA-A | WFLGA | 25 | IC | Yes | 3.00mm | 3.00mm | 0.76mm | ||
pkg_20018 | PWLG0036KB-A | WFLGA | 36 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.76mm | 0.50mm | |
pkg_1052 | PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8720 | PRDP0032BB-A | SDIP | 32 | IC | Yes | |||||
pkg_8124 | PRQP0048KA-A | FQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 2.50mm | ||
pkg_7782 | PRBG0729FD-A | BGA | 729 | IC | Yes | 29.00mm | 29.00mm | 2.61mm | ||
pkg_702 | PLQP0064KB-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_3269 | PLSP0010JA-A | LSSOP | 10 | IC | Yes | 4.40mm | 3.60mm | 1.45mm | ||
pkg_20035 | PLBG0180GE-A | LFBGA | 180 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.50mm | ||
pkg_1085 | PTQP0080JA-A | TQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8769 | PVQN0064KA-A | VQFN | 64 | IC | Yes | |||||
pkg_8156 | PRSJ0026DA-A | SOJ | 26 | IC | Yes | 17.40mm | 7.57mm | 3.70mm | ||
pkg_7811 | PRBG0576DC-A | HBGA | 576 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 2.80mm | ||
pkg_739 | PTQP0080KC-A | TFQFP | 80 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_3440 | PWQN0048LA-A | HWQFN | 48 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | ||
pkg_11155 | SXLG0004JG-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.92mm | 1.57mm | 0.25mm | ||
pkg_8818 | PRSS0003ZH-A | TO-247A | 3 | Dic | Yes | |||||
LVZ | L32.5X7B | QFN | 32 | PLASTIC | Yes | 7.01mm | 5.00mm | 1.00mm | ||
pkg_8188 | PRSP0040DB-A | SOP | 40 | IC | Yes | 13.34mm | 2.80mm | |||
pkg_7840 | PRDP0020AH-B | DIP | 20 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_7513 | PRZZ0002ZA-A | POMM | 2 | Dic | Yes | 4.30mm | 2.50mm | 2.25mm |