Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length Sort descending | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_11871 | PRSS0004AU-A | TO-220ABB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6724 | PRSS0004AC-A | TO-220AB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7530 | PWSN0008DA-A | WPAK | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_8396 | SUBG0072LA-A | S-UFBGA | 72 | IC | Yes | 0.62mm | ||||
pkg_8710 | PRSP0024GB-A | SSOP | 24 | IC | Yes | |||||
pkg_6734 | PRSS0004AE-A | LDPAK(L) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6768 | PUSF0012ZA-A | MFP12 | 12 | Dic | Yes | |||||
pkg_7509 | PTSP0005ZE-A | TMM | 5 | Dic | Yes | 1.20mm | ||||
pkg_8224 | PLSA0032KA-B | LTSOP(1) | 32 | IC | Yes | 1.27mm | ||||
pkg_8688 | PRDP0016AC-A | DIP | 16 | IC | Yes | |||||
pkg_8728 | PRDP0036BA-A | DIP | 36 | IC | Yes | |||||
pkg_9497 | PRSS0004ZU-A | TO-3PN | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6701 | PRSS0004ZD-C | DPAK(S) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6778 | PXSN0008ZA-A | MP-6 | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_6888 | PRSS0003DE-A | TO-92(3) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7519 | PXSF0005KA-A | XSOF | 5 | Dic | Yes | 0.55mm | ||||
pkg_8744 | PTQP0048KA-A | TFQFP | 48 | IC | Yes | |||||
pkg_8844 | PUSF0002ZA-A | TEFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_9355 | PWSN0008JD-A | HWSON | 8 | Dic | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_20006 | PRBG1022GC-A | FBGA | 1022 | Yes | ||||||
pkg_11872 | PRSS0004AV-A | TO-263S | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6725 | PRSS0003AD-A | TO-220FM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7532 | PRSS0008AE-A | SSIP | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_8712 | PRSP0040GB-A | HSOP | 40 | IC | Yes | |||||
pkg_8761 | PTSP0064KA-A | TSSOP | 64 | IC | Yes | 1.20mm | ||||
pkg_8810 | PLZZ0004CB-A | TSOT89 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_1300 | PRSS0004ZC-A | TO-3PL | 4 | IC | Yes | |||||
pkg_6735 | PRSS0004ZD-A | DPAK(L)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6769 | PWSF0002ZB-A | SRP-F | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7542 | PRSS0004ZM-A | MP-3 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8730 | PRSP0036GB-A | SSOP | 36 | IC | Yes | |||||
pkg_8779 | PLBG0114GA-A | LBGA | 114 | IC | Yes | |||||
pkg_8832 | PWSN0008DD-B | WPAK-D(3) | 8 | Dic | Yes | 0.85mm | ||||
pkg_6702 | PLSP0003ZC-A | MPAK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6747 | PTZZ0005DA-A | LFPAK | 5 | Dic | Yes | |||||
pkg_6779 | PXSN0012ZA-A | MP-6 | 12 | Dic | Yes | |||||
pkg_8746 | PVQN0048KB-A | VQFN | 48 | IC | Yes | |||||
pkg_8795 | PXSF0006LA-A | EMPAK | 6 | Dic | Yes | |||||
pkg_8846 | PXSN0002ZA-A | MP-8 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6726 | PRSS0003AE-A | TO-220CFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8679 | 10P2 | SOP | 10 | IC | Yes | |||||
pkg_8713 | PRSW0040GA-A | HSOI | 26 | IC | Yes | |||||
pkg_8764 | PLQP0064KD-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | |||||
pkg_8811 | PRSS0004AA-A | TO-220 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11885 | PRBG1384KD-A | FBGA | 1384 | Yes | ||||||
pkg_1301 | PUSF0003ZA-A | MFPAK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6736 | PRSS0004ZD-B | DPAK(L)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7543 | PRSS0004ZM-B | MP-3Z | 3 | Dic | Yes | 3.00mm | ||||
pkg_8731 | PRSP0036GC-A | SSOP | 36 | IC | Yes | |||||
pkg_1125 | PLZZ0004CA-A | UPAK | 4 | Dic | Yes | 1.60mm |