Rz Stream It Design Challenge
概述

STREAM IT! RZ 开发工具包是一个可立即使用的评估和开发平台,适用于各种需要高性能、高连接性和高质量用户界面的应用程序。

它拥有齐全的硬件功能、软件实例以及专用应用程序的快速入门指南,将帮助您创建智能化的物联网端点,捕获或处理各种媒体信息、网络服务,并帮您快速实现高级图形的显示或创建触摸界面!

Rz Stream It Kit Box

RZ Stream It Targets

适用范围

  • 大型家用电器 HMI
  • 厨房、家用和服务型机器人
  • 楼宇自动化
  • 工厂自动化
  • 工业 HMI
  • 网关、物联网
  • 安全/访问控制
  • 识别/信息验证

目标应用

  • 网络服务器
  • MJPEG 格式处理
  • h.264 视频编码
  • 2D 图像
  • GUI(图形用户界面)
  • Wi-Fi 通信(即将推出!)
STREAM IT! RZ – V2.0 增强功能

广受欢迎的 STREAM IT! RZ 解决方案套件所推出的二代产品,在以下四个方面作出了改进。

STREAM IT! RZ - V2.0 拥有一个功能更丰富的 RZ/A 嵌入式 MPU (eMPU) — RZ/A1-LU。

除了摄像头模块,该解决方案套件现在还配备了 4.3 英寸触摸式 TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)模块,以及快速入门指导应用程序所需的 Wi-Fi 模块(选装)。

相关软件产品(包括许多可下载的源代码包)得到了极大扩展。

增加了 eMPU 主板的附加功能,同时保持着软件的兼容性。

RZ Stream IT Enhancements

RZ Stream It Board Guiliani Lite

STREAM IT! RZ – V2.0 演示!

STREAM IT! RZ – V2 带有预加载的演示包,用于进行快速评估。除了一个基于简易触摸操作的选择菜单以外,设计者还可在示例游戏场景、记事本场景或摄像头场景中对新的解决方案套件进行测试。其他软件示例也将不断地添加到该网站中来。

STREAM IT! RZ – V2.0 基于 RZ/A1LU 构建

全新的 2.0 版 STREAM IT! RZ 基于 RZ/A1-LU MPU(以 ARM CortexTM-A9 内核)构建,它带有 3MB 的嵌入式 SRAM,让设计师能够以 MCU 的低成本,达到 MPU 的高性能。相较于 RZ/A1L(初版 Stream-it 解决方案套件),RZ/A1LU 具备众多高端功能,例如可进行 JPEG 压缩的硬件,用于快速串行 NOR 闪存连接的双 DDR QSPI 接口,以及用于音频和视频高速传输的以太网 AVB。在安全方面,RZ/A1LU 配备了增强型安全 JTAG,增强型安全引导装载程序以及一个真随机数生成器 (TRNG)。以太网 AVB 拥有一个专用的直接内存访问控制器 (AVB-DMAC),它可以将传输的以太网帧高速传输至芯片中 RAM 上的各个存储区域,并从中接收以太网帧。

套件内容
  • STREAM IT! RZ –V2 开发板
  • 触摸/TFT 模块(4.3 英寸)
  • 摄像头模块
  • 芯片上的 JTAG 调试器
  • 快速入门指南
  • CDROM,其中包含用户手册、演示应用程序等。
STREAM IT! RZ – V2.0 合作伙伴网络

半导体领域的解决方案可定义为完整的硬件、软件和服务产品,以便最广泛的客户群体能快速、轻松并灵活地开始应用开发工作。在当今这个多元化的世界,人们在各个方面都有着极致要求,只有通过高效地与合作伙伴携手合作,这样一个完整的解决方案才得以实现。瑞萨电子成功召集了一支合作伙伴团队,他们在各自领域内都处于领先地位,正因如此,才成就了高度优化的解决方案。

RZ Stream It Partners

订购信息

套件型号: YSTREAM-IT-RZ-V2

立即购买