Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_8670 | SXBG0006KB-A | S-XFBGA | 6 | IC | Yes | 1.40mm | 0.90mm | 0.50mm | ||
pkg_8081 | PRQP0040GA-A | QFP | 40 | IC | Yes | 9.50mm | 9.50mm | 1.80mm | ||
HXG | G48.A | NA | 48 | HERMETIC | Yes | 20.32mm | 20.32mm | |||
pkg_6869 | PLBG0565KA-A | LFBGA | 565 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.30mm | ||
field_package_code | field_package_name | field_package_type | 0 | field_class | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | |
pkg_2907 | PLBG0529KA-A | LFBGA | 529 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.42mm | ||
pkg_20011 | PVQN0040LA-A | HVQFN | 40 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.96mm | 0.40mm | |
pkg_2929 | PRBG0720GA-A | HFBGA | 720 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 3.25mm | ||
pkg_10476 | PVBG0088KA-A | VFBGA | 88 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.00mm | ||
pkg_8712 | PRSP0040GB-A | HSOP | 40 | IC | Yes | |||||
pkg_8119 | PRQP0208KH-B | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 4.30mm | ||
pkg_7778 | PRBG0676FA-B | BGA | 676 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_699 | PTSP0014JA-C | TSSOP | 14 | IC | Yes | 5.00mm | 4.40mm | 1.10mm | ||
pkg_3029 | PLQP0080JB-C | LQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_20033 | PVBG0924ZB-A | VFBGA | 924 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 0.85mm | ||
pkg_10835 | PRQP0080JF-A | HQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.15mm | ||
pkg_8761 | PTSP0064KA-A | TSSOP | 64 | IC | Yes | 1.20mm | ||||
pkg_8151 | PRDP0022BB-A | SDIP | 22 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7807 | PRBG0500DA-A | HBGA | 500 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 1.95mm | ||
pkg_734 | PTQP0144LC-A | TFQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.20mm | ||
pkg_3421 | PVQN0028KA-A | VQFN | 28 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.95mm | ||
pkg_11115 | SXLG0006JA-A | EFLIP(LGA) | 6 | Dic | Yes | 2.67mm | 1.77mm | 0.24mm | ||
pkg_8810 | PLZZ0004CB-A | TSOT89 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8183 | PRSP0028DK-A | SOP | 28 | IC | Yes | 11.43mm | 2.50mm | |||
pkg_7836 | PRDP0018AD-C | DIP | 18 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7509 | PTSP0005ZE-A | TMM | 5 | Dic | Yes | 1.20mm | ||||
pkg_45 | PTSP0008JC-A | TSSOP | 8 | IC | Yes | 4.40mm | 3.00mm | 1.10mm | ||
pkg_20064 | PLQP0044GE-A | LQFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | 0.80mm | |
pkg_11435 | PLQP0080KG-A | LFQFP | 80 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9095 | PRQP0216LA-A | LFQFP | 216 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8214 | PTQP0120LB-C | TFQFP | 120 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7865 | PLBG0109GD-A | LFBGA | 109 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.38mm | ||
pkg_7541 | PRSS0006DA-A | MP-3 | 5 | Dic | Yes | 6.50mm | 5.50mm | |||
pkg_487 | PRQP0208KC-A | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.70mm | ||
pkg_11658 | PLQP0064KB-C | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | 0.50mm | |
pkg_9437 | PLQP0176KF-C | HLFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | ||
pkg_8246 | PTSB0026DB-B | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.13mm | |||
pkg_7897 | PLBG0176GB-A | LFBGA | 176 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.58mm | ||
pkg_11820 | PLQP0064KB-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7574 | PLSP0008DA-A | HSOP | 8 | Dic | Yes | 5.20mm | 4.40mm | |||
pkg_516 | PRBG0272DA-A | BGA | 272 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_11803 | PLQP0064KJ-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_962 | PRBG0680DA-A | BGA | 680 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 2.80mm | ||
pkg_8277 | PTSB0044GE-L | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 18.37mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_7928 | PLBG0240GF-A | LFBGA | 240 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.56mm | ||
pkg_7612 | PRZP0040ZA-A | SZIP | 40 | IC | Yes | 11.64mm | 12.00mm | |||
pkg_660 | PRSP0008DE-B | SOP | 8 | IC | Yes | 4.85mm | 4.40mm | 2.03mm | ||
pkg_20093 | PRBG0744FB-A | BGA | 744 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.33mm | 1.00mm | |
pkg_11850 | PWQN0048KB-A | HWQFN | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 0.80mm | ||
pkg_988 | PRSP0042GB-D | HSSOP | 42 | IC | Yes | 17.50mm | 8.40mm | 2.20mm |