Package | Name | Package Type | Lead Count Sort descending | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_9315 | PRSS0003ZD-A | TO-3PF | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6721 | PRSS0003DA-C | TO-92(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6895 | PRSS0003AE-A | TO-220CFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7560 | PRSS0004AJ-B | MP-25Z | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | 4.80mm | ||
TKD | T3.E | CAN | 3 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 20.19mm | 13.72mm | 6.35mm | 3.81mm |
ZAY | Z3.1F | SIP | 3 | PLASTIC | Yes | 8.64mm | 10.16mm | 4.44mm | 2.54mm | |
PAB | P3.064A | SOT23 | 3 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 2.92mm | 1.30mm | 0.00mm | 0.00mm |
pkg_6731 | PTSP0003ZA-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_6765 | PUSN0003KA-A | VSON | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7539 | PRSS0003ZJ-A | SP-8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7570 | PRSS0003AK-A | MP-45F | 3 | Dic | Yes | 15.00mm | 10.00mm | |||
PFB | P3.064B | SOT | 3 | G | PLASTIC | Yes | 2.90mm | 1.60mm | 1.15mm | 1.90mm |
PHR | P3.049 | SC70 | 3 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 1.90mm | 0.65mm |
pkg_1307 | PRSS0003ZA-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6885 | PRSS0003DB-A | TO-92(1) | 3 | Dic | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_7550 | PRSS0004ZP-A | MP-3ZP | 3 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 2.65mm | ||
PFH | P3.064C | SOT | 3 | G | PLASTIC | Yes | 4.50mm | 4.10mm | 1.50mm | 1.50mm |
pkg_7497 | PXSN0004JA-A | XLP04 | 4 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | |||
ZF4 | BOARD | 4 | NP | PLASTIC | No | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | |
pkg_9016 | PRSP0004ZA-A | SOT-223 | 4 | Dic | Yes | |||||
WQC | GWS9294 | WLCSP-BP | 4 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.65mm | 1.65mm | 0.00mm | 0.00mm |
pkg_11637 | PRSS0004ZK-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_1298 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6732 | PTSP0004ZA-A | CMPAK | 4 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_6766 | PUSN0004KA-A | VSON | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6743 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11791 | PRSS0004ZD-E | DPAK(S)-(3) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11870 | PRSS0004AT-A | TO-220ABA | 4 | Dic | Yes | |||||
JE4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 5.00mm | 3.20mm | 0.90mm | 2.54mm | |
pkg_1299 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6700 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6744 | PRSS0004ZD-C | DPAK(S) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7552 | PRSS0004ZQ-A | MP-5 | 4 | Dic | Yes | 11.50mm | 8.50mm | |||
pkg_11871 | PRSS0004AU-A | TO-220ABB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6724 | PRSS0004AC-A | TO-220AB | 4 | Dic | Yes | |||||
LEZ | L4.1.5X1.3 | HODFN | 4 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 1.30mm | 1.50mm | 0.70mm | 0.50mm |
pkg_6734 | PRSS0004AE-A | LDPAK(L) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9497 | PRSS0004ZU-A | TO-3PN | 4 | Dic | Yes | |||||
JSF | J4.B | CLCC | 4 | HERMETIC | Yes | 7.59mm | 5.31mm | 1.83mm | 0.00mm | |
pkg_6701 | PRSS0004ZD-C | DPAK(S) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11872 | PRSS0004AV-A | TO-263S | 4 | Dic | Yes | |||||
TO4 | TO | 4 | G | PLASTIC | Yes | 0.00mm | 9.53mm | 14.88mm | 0.00mm | |
pkg_8810 | PLZZ0004CB-A | TSOT89 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_1300 | PRSS0004ZC-A | TO-3PL | 4 | IC | Yes | |||||
pkg_6735 | PRSS0004ZD-A | DPAK(L)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7575 | SXBG0004JA-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.40mm | 1.40mm | 0.53mm | ||
pkg_11317 | SXLG0004JF-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.28mm | 1.28mm | 0.25mm | ||
JA4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 3.30mm | 2.60mm | 1.00mm | 0.00mm | |
JD4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 2.50mm | 2.00mm | 0.80mm | 0.75mm | |
pkg_8811 | PRSS0004AA-A | TO-220 | 4 | Dic | Yes |