Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_722 | PLBG0264GA-A | LFBGA | 264 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.40mm | ||
pkg_3303 | PTQP0128LD-A | TFQFP | 128 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.20mm | ||
pkg_11058 | PVQN0048KH-A | HVQFN | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 0.90mm | ||
pkg_20051 | PLBG0551GA-A | LFBGA | 551 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 1.40mm | 0.80mm | |
pkg_1110 | PVQN0068KA-A | VQFN | 68 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.00mm | ||
pkg_8808 | PRSP0008DD-A | FP-8DA | 8 | Dic | Yes | |||||
LVM | L78.6X12 | QFN | 78 | PLASTIC | Yes | 11.99mm | 5.99mm | |||
pkg_8181 | PRSP0024DJ-A | SOP | 24 | IC | Yes | 15.30mm | 7.20mm | 2.90mm | ||
pkg_7834 | PRDP0018AE-A | DIP | 18 | IC | Yes | 21.95mm | 6.40mm | 5.08mm | ||
pkg_7506 | PLSP0006ZB-A | MM | 6 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_448 | PLSP0024JA-A | LSSOP | 24 | IC | Yes | 7.80mm | 5.60mm | 1.45mm | ||
pkg_20063 | PLQP0128KJ-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 14.00mm | 20.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_1141 | PRDP0008AA-A | DIP | 8 | IC | Yes | 8.84mm | 6.30mm | 4.50mm | ||
pkg_9035 | PRSP0028DC-A | SOP | 28 | IC | Yes | 18.30mm | 8.40mm | 2.50mm | ||
pkg_8212 | PTQP0100LD-A | TFQFP | 100 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7863 | PLBG0108GA-A | LFBGA | 108 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.58mm | ||
pkg_754 | PRQP0296LA-B | HFQFP | 296 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.95mm | ||
pkg_485 | PRQP0100JB-A | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_11637 | PRSS0004ZK-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9435 | PLQP0144KE-A | HLFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_8244 | PTSB0026DC-B | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.20mm | |||
LFI | L39.5X6 | QFN | 31 | PLASTIC | Yes | 0.20mm | 0.20mm | 0.79mm | ||
pkg_7895 | PLBG0169KA-A | LFBGA | 169 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 1.22mm | ||
pkg_11816 | PLQP0064JA-A | LQFP | 64 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7571 | PRSS0003AL-A | MP-45FK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_514 | PRBG0256FA-A | BGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.80mm | ||
pkg_20076 | PWLG0064KB-A | WFLGA | 64 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.76mm | 0.50mm | |
pkg_1180 | PLQP0120KA-A | LFQFP | 120 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.70mm | ||
pkg_961 | PRBG0564DA-A | BGA | 564 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 2.80mm | ||
pkg_8275 | PTSB0044GE-J | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 10.16mm | 1.10mm | |||
pkg_7926 | PLBG0240GG-A | LFBGA | 240 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.38mm | ||
pkg_7610 | PRZP0028DA-A | SZIP | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 10.16mm | |||
pkg_657 | PRSP0032DC-A | SOP | 32 | IC | Yes | 20.45mm | 11.30mm | 3.00mm | ||
pkg_20091 | PLQP0128LK-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.60mm | 0.40mm | |
pkg_11849 | PWQN0040KC-A | HWQFN | 40 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | ||
pkg_987 | PRSP0042GB-C | HSSOP | 42 | IC | Yes | 17.50mm | 8.40mm | 2.20mm | ||
pkg_8305 | PTSP0014JB-A | TSSOP | 14 | IC | Yes | 5.15mm | 4.40mm | 1.20mm | ||
pkg_7958 | PLBG0040HA-A | LFBGA | 40 | IC | Yes | 10.50mm | 6.00mm | 1.27mm | ||
pkg_7640 | PRQP0160KB-C | FQFP | 160 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 3.00mm | ||
pkg_6732 | PTSP0004ZA-A | CMPAK | 4 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_1188 | PLBG0081KA-A | LFBGA | 81 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 1.30mm | ||
pkg_8337 | TVBG0225KA-A | T-VFBGA | 225 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 0.93mm | ||
pkg_7990 | PLBG0080GA-A | LFBGA | 80 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 1.58mm | ||
pkg_767 | PRQP0160JC-A | QFP | 160 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_6766 | PUSN0004KA-A | VSON | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_1298 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8366 | TVBG0097KB-A | T-VFBGA | 97 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.98mm | ||
pkg_8021 | PVLG0049KA-A | VFLGA | 49 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.98mm | ||
pkg_7699 | PRBG1153FA-A | HBGA | 1153 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 3.26mm | ||
pkg_6812 | PTSP0038KB-B | HTSSOP | 38 | IC | Yes | 9.70mm | 4.40mm | 1.20mm |