Package | Name | Package Type | Lead Count Sort descending | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_6695 | PWSF0002ZA-A | UFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6771 | PWSF0002ZC-A | URP-F | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8835 | GRZZ0002ZB-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6696 | PUSF0002ZB-A | SFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6772 | PUSF0002ZC-A | TURP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7513 | PRZZ0002ZA-A | POMM | 2 | Dic | Yes | 4.30mm | 2.50mm | 2.25mm | ||
pkg_8836 | GRZZ0002ZC-A | MHD | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_11866 | PRSS0002AP-A | TO-220FPA-2L | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6719 | PTSP0002ZA-A | URP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7503 | PWSP0002ZA-A | USM | 2 | Dic | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_6697 | PXSF0002ZA-A | EFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6773 | PUSF0002ZD-A | TURP-FM | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7514 | PTSF0002ZA-A | POMM | 2 | Dic | Yes | 2.60mm | 1.60mm | 1.18mm | ||
pkg_8837 | PRSS0002ZA-A | TO-220FP-2L | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_1129 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | IC | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_11566 | PRSS0003DJ-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6894 | PRSS0003AA-B | TO-220F(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7559 | PRSS0004AJ-A | MP-25 | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
TKA | T3.D | CAN | 3 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 16.64mm | 10.54mm | 3.05mm | 2.54mm |
PAA | P3.064A | SOT23 | 3 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
pkg_7504 | PWSP0003KA-A | USM | 3 | Dic | Yes | 0.90mm | ||||
pkg_8823 | PRSS0003EA-A | TO-92* | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_9459 | PRSS0005ZB-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_1306 | PRSS0003ZA-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_9315 | PRSS0003ZD-A | TO-3PF | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6721 | PRSS0003DA-C | TO-92(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6895 | PRSS0003AE-A | TO-220CFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7560 | PRSS0004AJ-B | MP-25Z | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | 4.80mm | ||
TKD | T3.E | CAN | 3 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 20.19mm | 13.72mm | 6.35mm | 3.81mm |
PFB | P3.064B | SOT | 3 | G | PLASTIC | Yes | 2.90mm | 1.60mm | 1.15mm | 1.90mm |
ZAY | Z3.1F | SIP | 3 | PLASTIC | Yes | 8.64mm | 10.16mm | 4.44mm | 2.54mm | |
PAB | P3.064A | SOT23 | 3 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 2.92mm | 1.30mm | 0.00mm | 0.00mm |
pkg_6731 | PTSP0003ZA-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_6765 | PUSN0003KA-A | VSON | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7539 | PRSS0003ZJ-A | SP-8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7570 | PRSS0003AK-A | MP-45F | 3 | Dic | Yes | 15.00mm | 10.00mm | |||
PFH | P3.064C | SOT | 3 | G | PLASTIC | Yes | 4.50mm | 4.10mm | 1.50mm | 1.50mm |
PHR | P3.049 | SC70 | 3 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 1.90mm | 0.65mm |
pkg_1307 | PRSS0003ZA-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6885 | PRSS0003DB-A | TO-92(1) | 3 | Dic | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_7550 | PRSS0004ZP-A | MP-3ZP | 3 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 2.65mm | ||
pkg_10075 | PRSS0003ZM-A | TO-126 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_1130 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | IC | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_6722 | PRSS0003DE-A | TO-92(3) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6896 | PRSS0003AF-A | TO-220FL | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7561 | PRSS0004AJ-C | MP-25ZJ | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_8807 | PLSS0003ZA-A | RP8 | 3 | Dic | Yes | |||||
PAC | P3.064 | SOT23 | 3 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 2.92mm | 1.30mm | 0.00mm | 0.00mm |
pkg_7571 | PRSS0003AL-A | MP-45FK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_1308 | PRSS0003DD-A | SPAK | 3 | IC | Yes |