Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7991 | PLBG0080GD-A | LFBGA | 80 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 1.38mm | ||
pkg_7670 | PRQP0376LA-B | HFQFP | 376 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 3.80mm | ||
pkg_6767 | PUSN0005KB-A | VSON | 5 | Dic | Yes | |||||
pkg_1299 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
QNX | ADT001 | LQFP | 64 | PLASTIC | Yes | 10.01mm | 10.01mm | |||
pkg_8367 | TTBG0060GA-A | T-TFBGA | 60 | IC | Yes | 14.76mm | 7.83mm | 1.06mm | ||
pkg_8022 | PVLG0052KA-A | VFLGA | 52 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.86mm | ||
pkg_77 | PRQP0100KB-A | FQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_6813 | PTSA0048KA-B | TSOP(1) | 48 | IC | Yes | 18.40mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_20115 | SUBG0016KB-A | S-UFBGA | 16 | IC | Yes | 2.48mm | 1.87mm | 0.60mm | 0.50mm | |
pkg_1634 | PLQP0176LA-B | LFQFP | 176 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8396 | SUBG0072LA-A | S-UFBGA | 72 | IC | Yes | 0.62mm | ||||
pkg_8055 | PLQP0080JB-D | LQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7728 | PRBG0316DD-A | BGA | 316 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.63mm | ||
pkg_6844 | PRBG0554FA-A | HBGA | 554 | IC | Yes | 29.00mm | 29.00mm | 2.80mm | ||
pkg_2645 | PRBG0629FA-B | BGA | 629 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.43mm | ||
pkg_20005 | PLQP0144KG-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_10155 | PLQP0080JA-A | LQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8677 | SXBG0008KB-A | S-XFBGA | 8 | IC | Yes | 1.50mm | 0.70mm | 0.40mm | ||
pkg_8087 | PRQP0052FA-A | QFP | 52 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_6874 | PVBG0100KA-A | VFBGA | 100 | IC | Yes | 5.50mm | 5.50mm | 1.00mm | ||
pkg_2928 | PLBG0697KA-A | LFBGA | 697 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.42mm | ||
pkg_1047 | PLBG0336GA-A | LFBGA | 336 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8710 | PRSP0024GB-A | SSOP | 24 | IC | Yes | |||||
pkg_8118 | PRQP0208KH-A | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 4.00mm | ||
pkg_7777 | PRBG0641FA-D | BGA | 641 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.43mm | ||
pkg_698 | PTSP0008JB-B | TSSOP | 8 | Dic | Yes | 4.40mm | 3.00mm | |||
pkg_3026 | PLQP0064JA-A | LQFP | 64 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20032 | PLQP0128KH-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.60mm | ||
pkg_1083 | PTLG0145KA-A | TFLGA | 145 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.05mm | 0.50mm | |
pkg_876 | PRDP0008AF-B | DIP | 8 | IC | Yes | 9.60mm | 6.30mm | 5.06mm | ||
pkg_8150 | PRDP0048BB-A | SDIP | 48 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7806 | PRBG0480DC-A | HBGA | 480 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.80mm | ||
pkg_733 | PRQJ0084DB-A | QFJ | 84 | IC | Yes | 29.28mm | 29.28mm | 4.60mm | ||
pkg_3412 | PTSP0016ZA-A | TSSOP | 16 | IC | Yes | 5.15mm | 4.40mm | 1.10mm | ||
pkg_1111 | PVQN0068KA-A | VQFN | 68 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.00mm | ||
pkg_881 | PLQP0112JA-A | LQFP | 112 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8182 | PRSP0028DG-A | SOP | 28 | IC | Yes | 17.90mm | 7.20mm | 2.80mm | ||
pkg_7835 | PRDP0018AD-A | DIP | 18 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7507 | PLSP0003ZD-A | MM | 3 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_449 | PRSP0024GA-A | SSOP | 24 | IC | Yes | 10.10mm | 5.30mm | 2.10mm | ||
pkg_11415 | PRBG0357GB-A | FBGA | 357 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.76mm | ||
pkg_9055 | PRBG0672FC-A | HBGA | 672 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 3.40mm | ||
pkg_8213 | PTQP0120LB-B | TFQFP | 120 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7864 | PLBG0109GA-A | LFBGA | 109 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7540 | PLZZ0004ZA-A | MP-2 | 3 | Dic | Yes | 6.70mm | 3.65mm | 1.60mm | ||
pkg_486 | PRQP0100JB-B | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.30mm | ||
pkg_11657 | PLQP0048KB-B | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | 0.50mm | |
pkg_9436 | PLQP0144KE-B | HLFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_8245 | PTSB0026DB-A | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.13mm |