Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_8838 | PRSS0004ZJ-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_82 | PRQP0100JE-B | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.10mm | ||
pkg_7851 | PRDP0028AD-A | DIP | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_7525 | PWSN0008JE-A | HWSON | 8 | Dic | Yes | 5.80mm | 3.00mm | |||
pkg_470 | PTSB0044GA-A | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 18.41mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_11566 | PRSS0003DJ-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_9315 | PRSS0003ZD-A | TO-3PF | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8231 | PTSA0040KA-D | TSOP(1) | 40 | IC | Yes | 20.00mm | 10.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7882 | PLBG0157GA-A | LFBGA | 157 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.48mm | ||
pkg_7559 | PRSS0004AJ-A | MP-25 | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_503 | PLQP0144KA-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_1044 | PLBG0256KA-A | LFBGA | 256 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.40mm | ||
pkg_11788 | PTSA0048KH-A | TSOP(1) | 48 | IC | Yes | 18.40mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_952 | PRBG0345FA-A | BGA | 345 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.60mm | ||
pkg_8263 | PTSB0032DD-F | TSOP(2) | 32 | IC | Yes | 10.16mm | 1.20mm | |||
pkg_7913 | PTBG0204JA-A | TFBGA | 204 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.19mm | ||
pkg_76 | PRQP0100KA-A | FQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_6041 | PVSN0008DA-A | HVSON | 8 | Dic | Yes | 5.40mm | 5.00mm | 1.00mm | ||
pkg_20079 | PWQN0016KE-A | HWQFN | 16 | IC | Yes | 3.00mm | 3.00mm | 0.80mm | 0.50mm | |
pkg_11832 | PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_976 | PLQP0100KC-A | HLFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8293 | PTSB0050GB-B | TSOP(2) | 50 | IC | Yes | 20.86mm | 10.11mm | 1.20mm | ||
pkg_7945 | PLBG0305GB-A | LFBGA | 305 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.53mm | ||
pkg_7628 | TLBG0576DA-B | T-HLBGA | 576 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 1.70mm | ||
pkg_6720 | PUSF0002ZC-A | TURP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_11867 | PRBG0831GA-B | FBGA | 831 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_8324 | PVQN0036KA-A | VQFN | 36 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.95mm | ||
pkg_7977 | PLBG0624KA-A | LFBGA | 624 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.43mm | ||
pkg_7658 | PRQP0304KB-D | HFQFP | 304 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 4.30mm | ||
pkg_6753 | PWSN0008DB-C | WPAK-D(1) | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_119 | PRQP0240KC-B | HFQFP | 240 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.95mm | ||
pkg_8354 | TLBG0069GB-A | T-LFBGA | 69 | IC | Yes | 11.00mm | 8.00mm | 1.22mm | ||
LLT | L31.5X7C | QFN | 31 | PLASTIC | Yes | 7.01mm | 5.00mm | 1.00mm | ||
pkg_8008 | PLBG0176GC-A | LFBGA | 176 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.66mm | ||
pkg_7687 | PRDP0020AF-A | DIP | 20 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_6784 | PLQP0080KD-A | HLFQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_1410 | PVQN0040KC-A | HVQFN | 40 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.95mm | ||
pkg_8383 | PRSP0020DN-A | SOP | 20 | IC | Yes | 19.10mm | 11.80mm | 2.00mm | ||
pkg_8040 | PLQP0064GC-D | LQFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
H1Q | D22.4A | NA | 22 | HERMETIC | Yes | 27.43mm | 10.41mm | |||
pkg_7715 | PRBG1849FA-A | HBGA | 1849 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 4.11mm | ||
pkg_6831 | PRBG0345FB-A | BGA | 345 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.60mm | ||
pkg_240 | PVQN0036KA-A | VQFN | 36 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.95mm | ||
pkg_10036 | PTQP0064KD-A | HTFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.20mm | ||
pkg_857 | PLBG0336GA-A | LFBGA | 336 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8073 | PRQP0136JB-A | QFP | 136 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 4.00mm | ||
pkg_7744 | PRBG0396CB-A | BGA | 396 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.78mm | ||
pkg_6861 | PLBG0080JA-A | LFBGA | 80 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.33mm | ||
pkg_2854 | PLBG0257JA-A | LFBGA | 257 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.53mm | ||
pkg_1039 | PLBG0175GA-A | LFBGA | 175 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.40mm |