Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_8192 | PRSP0032DG-A | SOP | 32 | IC | Yes | 13.34mm | 2.85mm | |||
pkg_7844 | PRDP0024AG-A | DIP | 24 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7517 | PXSF0003LA-A | XSOF | 3 | Dic | Yes | 1.20mm | 0.80mm | 0.33mm | ||
pkg_462 | PTSA0028ZA-A | TSOP(1) | 28 | IC | Yes | 11.80mm | 8.00mm | 1.20mm | ||
pkg_20067 | PVQN0068LC-A | HVQFN | 68 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 0.90mm | 0.40mm | |
pkg_11497 | PLQP0144LA-A | LQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9215 | PRBG0672FB-A | HBGA | 672 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 3.40mm | ||
pkg_8223 | PLSA0032KA-A | LTSOP(1) | 32 | IC | Yes | 1.27mm | ||||
pkg_7874 | PLBG0121GD-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.38mm | ||
pkg_7551 | PRSS0005CA-A | MP-5 | 5 | Dic | Yes | 11.50mm | 8.50mm | |||
pkg_498 | PLQP0100JA-A | LQFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_11743 | PLQP0052JA-B | LQFP | 52 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_948 | PRBG0316DA-A | BGA | 316 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_8255 | PTSB0028DA-G | TSOP(2) | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 1.10mm | |||
pkg_7905 | PLBG0192GD-A | LFBGA | 192 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.46mm | ||
pkg_3445 | PWQN0064LA-A | HWQFN | 64 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 0.80mm | ||
pkg_7583 | PRSP0012FA-A | SSOP | 12 | Dic | Yes | 7.50mm | 6.40mm | 3.00mm | ||
pkg_53 | PTSP0024JB-A | TSSOP | 24 | IC | Yes | 7.80mm | 4.40mm | 1.10mm | ||
pkg_11819 | PLQP0064KB-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_97 | PRQP0240KC-A | FQFP | 240 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.95mm | ||
pkg_8285 | PTSB0050GA-D | TSOP(2) | 50 | IC | Yes | 20.91mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_7937 | PLBG0281GA-A | LFBGA | 281 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7620 | TLBG0576DA-A | T-HLBGA | 576 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 1.70mm | ||
pkg_67 | PTSB0044GC-A | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 18.41mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_11859 | PWQN0040KC-A | HWQFN | 40 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | 0.50mm | |
pkg_9955 | PVQN0020KD-A | VQFN | 20 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.95mm | ||
pkg_8316 | PVQN0048LE-A | HVQFN | 48 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.00mm | ||
pkg_7969 | PLBG0509KA-B | LFBGA | 509 | IC | Yes | 12.70mm | 12.70mm | 1.42mm | ||
pkg_7650 | PRQP0064FE-C | QFP | 64 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_6743 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11892 | PVQN0032KG-A | HVQFN | 32 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.90mm | ||
CHGS | 0 | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | ||||||
QKU | ADT001 | MQFP | 160 | PLASTIC | Yes | 27.99mm | 27.99mm | |||
pkg_8347 | TVBG0063KA-A | T-VFBGA | 63 | IC | Yes | 5.40mm | 4.40mm | 0.93mm | ||
pkg_8000 | PLBG0093GC-A | LFBGA | 93 | IC | Yes | 12.00mm | 10.00mm | 1.38mm | ||
pkg_768 | PRQP0136GA-A | QFP | 136 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_6776 | PXSF0002ZA-A | EFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_20109 | PLQP0176KH-B | HLFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_1308 | PRSS0003DD-A | SPAK | 3 | IC | Yes | |||||
pkg_8376 | SUBG0048KA-A | S-UFBGA | 48 | IC | Yes | 4.16mm | 3.16mm | 0.52mm | ||
pkg_8032 | PRBG0484FD-A | BGA | 484 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 1.75mm | ||
pkg_7708 | PRBG1296FD-A | HBGA | 1296 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 4.01mm | ||
pkg_6823 | PVQN0048LB-A | VQFN | 48 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.90mm | ||
pkg_20119 | PLQP0100KE-A / PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_1734 | PWSN0008KA-A | HWSON | 8 | IC | Yes | 2.20mm | 2.20mm | 0.80mm | ||
pkg_843 | PVQN0048KA-A | VQFN | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.00mm | ||
pkg_8065 | PRQP0100JH-B | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.25mm | ||
pkg_7737 | PRBG0352DC-A | BGA | 352 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.63mm | ||
pkg_6853 | PRBG0524GB-A | HFBGA | 524 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.40mm | ||
pkg_20121 | PLQP0144KF-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | 0.50mm |