Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7569 | PRSS0003AJ-A | MP-45 | 3 | Dic | Yes | 17.00mm | 10.50mm | |||
pkg_510 | PTQP0144LA-A | TFQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.20mm | ||
pkg_20074 | PLBG0121GF-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.40mm | 0.80mm | |
pkg_11798 | PLQP0040JB-C | LQFP | 40 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9595 | PWSN0006JD-A | HUSON | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 2.00mm | 0.75mm | ||
pkg_8272 | PTSB0044GE-F | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 10.16mm | 1.20mm | |||
pkg_7923 | PLBG0233GA-A | LFBGA | 233 | IC | Yes | 17.00mm | 15.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7608 | PRZP0024DA-A | SZIP | 24 | IC | Yes | 11.64mm | 12.07mm | |||
pkg_651 | PRSP0008DG-B | SOP | 8 | IC | Yes | 5.65mm | 5.30mm | 1.73mm | ||
pkg_20088 | PLBG0456KC-A | LFBGA | 456 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.40mm | 0.50mm | |
pkg_11845 | PWLG0036KA-A | WFLGA | 36 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.76mm | ||
pkg_984 | PRSP0020DE-A | HSOP | 20 | IC | Yes | 14.10mm | 11.00mm | 3.60mm | ||
pkg_8302 | PTSB0070JB-D | TSOP(2) | 70 | IC | Yes | 23.45mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_7955 | PLBG0393JA-A | LFBGA | 393 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.49mm | ||
pkg_7637 | PRQP0120GC-A | QFP | 120 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.50mm | ||
pkg_673 | PWQN0036KA-A | HWQFN | 36 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | ||
pkg_11877 | PTBG0064LA-A | BGA | 64 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 1.10mm | ||
pkg_8334 | TVBG0221KA-A | T-VFBGA | 221 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 0.95mm | ||
pkg_7987 | PLBG0073GB-A | LFBGA | 73 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 1.38mm | ||
pkg_7667 | PRQP0272KA-A | FQFP | 272 | IC | Yes | 36.00mm | 36.00mm | 3.80mm | ||
pkg_6763 | PTSP0003ZB-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_123 | PLQP0080KD-A | HLFQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | |||
pkg_8363 | TLBG0093GA-A | T-LFBGA | 93 | IC | Yes | 12.00mm | 9.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8018 | PTLG0261JA-A | TFLGA | 261 | IC | Yes | 12.70mm | 12.70mm | 1.18mm | ||
pkg_7696 | PRDP0020AH-A | DIP | 20 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_6809 | PLQP0128KD-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20114 | PLQP0048KF-A/PLQP0048KB-A | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_156 | PLBG0240JA-A | LFBGA | 240 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8392 | PRBG0636FA-A | BGA | 636 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_8051 | PLQP0256LC-A | LFQFP | 256 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7724 | PRBG0256DK-B | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.46mm | ||
pkg_6840 | PRBG0561FB-A | BGA | 561 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_2571 | PRBG0360FB-A | HBGA | 360 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 3.30mm | ||
pkg_20002 | PVQN0056KD-A | HVQFN | 56 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 0.90mm | 0.50mm | |
pkg_1011 | PWQN0036KA-B | HWQFN | 36 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | ||
pkg_8672 | PRDP0008AF-A | DIP | 8 | IC | Yes | 9.60mm | 6.30mm | 3.60mm | ||
pkg_8083 | PLQP0044GD-C | LQFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.55mm | ||
pkg_6870 | PLBG0256GB-A | LFBGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.70mm | ||
pkg_20129 | PLBG0244GB-A | LFBGA | 244 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.45mm | 0.80mm | |
pkg_2917 | PRBG0632GA-A | HFBGA | 632 | IC | Yes | 25.00mm | 25.00mm | 3.25mm | ||
pkg_20013 | PWQN0040KD-A | HWQFN | 40 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | 0.50mm | |
pkg_1044 | PLBG0256KA-A | LFBGA | 256 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8706 | PRSP0024DA-A | SOP | 24 | IC | Yes | |||||
pkg_8114 | PRQP0100JJ-F | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7773 | PRBG0624DA-A | HBGA | 624 | IC | Yes | 33.00mm | 33.00mm | 3.52mm | ||
pkg_695 | PRDP0014AB-B | DIP | 14 | IC | Yes | 19.20mm | 6.30mm | 5.06mm | ||
pkg_3019 | PLQP0064GC-C | LQFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_20028 | PLBG0320GA-A | LFBGA | 320 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.40mm | ||
pkg_108 | PLQP0176KC-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8755 | PRQP0056JB-A | QFP | 56 | IC | Yes |