Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7692 | PRDP0064BD-B | SDIP | 64 | IC | Yes | 58.00mm | 17.00mm | 5.08mm | ||
pkg_6805 | PRBG0336GA-A | FBGA | 336 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.78mm | ||
pkg_150 | PUSN0005KA-A | USON | 5 | IC | Yes | 1.60mm | 1.20mm | 0.60mm | ||
pkg_8389 | PLBG0165FH-A | LBGA | 165 | IC | Yes | 15.00mm | 13.00mm | 1.46mm | ||
pkg_8046 | PLQP0176LC-C | LFQFP | 176 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7720 | PTBG0256FA-A | TBGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.20mm | ||
pkg_6837 | PRBG0425FB-A | BGA | 425 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.60mm | ||
pkg_2517 | PRBG1296FF-A | HBGA | 1296 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 3.80mm | ||
pkg_1009 | PWQN0020KA-A | HWQFN | 20 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.80mm | ||
pkg_8668 | SXBG0005LB-A | S-XFBGA | 5 | IC | Yes | 1.10mm | 0.70mm | 0.40mm | ||
pkg_8079 | PRQP0240KD-D | HFQFP | 240 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.80mm | ||
pkg_6867 | PLBG0452KA-A | LFBGA | 452 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.30mm | ||
pkg_2896 | PLBG0433JA-A | LFBGA | 433 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.51mm | ||
pkg_20009 | PVQN0032LE-A | HVQFN | 32 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.90mm | ||
pkg_10415 | PRBG0484GB-A | FBGA | 484 | IC | Yes | 22.00mm | 22.00mm | 1.83mm | ||
pkg_8701 | PLSP0020JA-A | LSSOP | 20 | IC | Yes | |||||
pkg_8110 | PRQP0080GF-B | QFP | 80 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.45mm | ||
pkg_777 | PRQP0080GD-B | QFP | 80 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.10mm | ||
pkg_693 | PVQN0032KA-A | VQFN | 32 | IC | Yes | 6.00mm | 5.00mm | 0.95mm | ||
pkg_697 | PRDP0020AC-B | DIP | 20 | IC | Yes | 24.50mm | 6.30mm | 5.08mm | ||
pkg_3024 | PLQP0064JA-C | LQFP | 64 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20031 | PLQP0176KI-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | ||
pkg_1082 | PTLG0145JA-A | TFLGA | 145 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.05mm | ||
pkg_8759 | PRSP0064GA-A | SSOP | 64 | IC | Yes | |||||
pkg_8149 | PRDP0042BE-B | SDIP | 42 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7805 | PRBG0480DE-A | HBGA | 480 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 1.95mm | ||
pkg_732 | PRQJ0068DB-A | QFJ | 68 | IC | Yes | 24.20mm | 24.20mm | 4.60mm | ||
pkg_34 | PRSP0020DD-B | SOP | 20 | IC | Yes | 12.60mm | 5.50mm | 2.20mm | ||
pkg_20051 | PLBG0551GA-A | LFBGA | 551 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 1.40mm | 0.80mm | |
pkg_1110 | PVQN0068KA-A | VQFN | 68 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.00mm | ||
pkg_8808 | PRSP0008DD-A | FP-8DA | 8 | Dic | Yes | |||||
LVM | L78.6X12 | QFN | 78 | PLASTIC | Yes | 11.99mm | 5.99mm | |||
pkg_8181 | PRSP0024DJ-A | SOP | 24 | IC | Yes | 15.30mm | 7.20mm | 2.90mm | ||
pkg_7834 | PRDP0018AE-A | DIP | 18 | IC | Yes | 21.95mm | 6.40mm | 5.08mm | ||
pkg_7506 | PLSP0006ZB-A | MM | 6 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_448 | PLSP0024JA-A | LSSOP | 24 | IC | Yes | 7.80mm | 5.60mm | 1.45mm | ||
pkg_20063 | PLQP0128KJ-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 14.00mm | 20.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_1141 | PRDP0008AA-A | DIP | 8 | IC | Yes | 8.84mm | 6.30mm | 4.50mm | ||
pkg_9035 | PRSP0028DC-A | SOP | 28 | IC | Yes | 18.30mm | 8.40mm | 2.50mm | ||
pkg_8212 | PTQP0100LD-A | TFQFP | 100 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7863 | PLBG0108GA-A | LFBGA | 108 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.58mm | ||
pkg_754 | PRQP0296LA-B | HFQFP | 296 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.95mm | ||
pkg_485 | PRQP0100JB-A | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_11637 | PRSS0004ZK-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9435 | PLQP0144KE-A | HLFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_8244 | PTSB0026DC-B | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.20mm | |||
LFI | L39.5X6 | QFN | 31 | PLASTIC | Yes | 0.20mm | 0.20mm | 0.79mm | ||
pkg_7895 | PLBG0169KA-A | LFBGA | 169 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 1.22mm | ||
pkg_11816 | PLQP0064JA-A | LQFP | 64 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7571 | PRSS0003AL-A | MP-45FK | 3 | Dic | Yes |