Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class Sort descending | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_8842 | PLSP0002ZA-A | SRP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6776 | PXSF0002ZA-A | EFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_9537 | PRSS0003ZC-A | TO-264 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_11195 | SXLG0006JD-A | EFLIP(LGA) | 6 | Dic | Yes | 2.67mm | 1.77mm | 0.25mm | ||
pkg_6886 | PRSS0003DB-C | TO-92(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7522 | PVSF0008JB-A | VSOF | 8 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.60mm | 0.85mm | ||
pkg_7556 | PRSS0006ZB-A | MP-25Z | 5 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_6704 | PTSP0003ZB-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_8801 | PRSS0004AE-C | LDPAK(S)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6750 | PWSN0008DC-A | WPAK(2) | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_11255 | SXLG0010KA-A | EFLIP(LGA) | 10 | Dic | Yes | 2.67mm | 1.77mm | 0.15mm | ||
pkg_20070 | PTSN0008DB-A | HSON | 8 | Dic | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 1.10mm | 1.27mm | |
pkg_6891 | PRSS0004AC-A | TO-220AB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7529 | PXSN0008KD-A | HUSON | 8 | Dic | Yes | 2.70mm | 2.00mm | 0.65mm | ||
pkg_7561 | PRSS0004AJ-C | MP-25ZJ | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_6722 | PRSS0003DE-A | TO-92(3) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8807 | PLSS0003ZA-A | RP8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_10075 | PRSS0003ZM-A | TO-126 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6755 | PWSN0002ZA-A | HWSON | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_9016 | PRSP0004ZA-A | SOT-223 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6896 | PRSS0003AF-A | TO-220FL | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7497 | PXSN0004JA-A | XLP04 | 4 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | |||
pkg_20095 | PWSN0008JG-A | HWSON | 8 | Dic | Yes | 3.00mm | 3.00mm | 0.80mm | 0.65mm | |
pkg_7500 | PTSP0002ZB-A | SSP | 2 | Dic | Yes | 1.70mm | 1.25mm | 1.00mm | ||
pkg_7534 | PRSS0010AB-A | SIP | 10 | Dic | Yes | 26.80mm | 10.00mm | |||
pkg_7566 | PRSS0008DB-A | MP-25ZT | 7 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | 4.90mm | ||
pkg_6727 | PRSS0004AE-A | LDPAK(L) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8815 | PRSS0003AB-A | TO-220FN | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6760 | PVSN0008JA-A | VSON | 8 | Dic | Yes | 4.40mm | 3.00mm | |||
pkg_911 | PTSP0005ZC-A | CMPAK | 5 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.25mm | 1.10mm | ||
pkg_10775 | PRSS0004AQ-A | TO-262 | 4 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | |||
pkg_9897 | PRSS0003AN-A | TO-220AB-2L | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7505 | PLSP0005ZD-A | MM | 5 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_7539 | PRSS0003ZJ-A | SP-8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7570 | PRSS0003AK-A | MP-45F | 3 | Dic | Yes | 15.00mm | 10.00mm | |||
pkg_6731 | PTSP0003ZA-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_8825 | PTSJ0008JA-A | TSOJ-8 | 8 | Dic | Yes | 30.00mm | 24.00mm | |||
pkg_6765 | PUSN0003KA-A | VSON | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_11623 | PRSS0004ZW-A | TO-3P | 4 | Dic | Yes | 4.50mm | ||||
pkg_7510 | PTSP0006ZA-A | TMM | 6 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.20mm | ||
pkg_7543 | PRSS0004ZM-B | MP-3Z | 3 | Dic | Yes | 3.00mm | ||||
pkg_7576 | SXBG0004JB-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.62mm | 1.62mm | 0.53mm | ||
pkg_1301 | PUSF0003ZA-A | MFPAK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6736 | PRSS0004ZD-B | DPAK(L)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8833 | PWSN0006JA-A | TNP-6DTV | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 2.00mm | 0.80mm | ||
pkg_11135 | SXLG0004JE-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.27mm | 1.27mm | 0.25mm | ||
pkg_7515 | PWSF0006JB-A | WSOF | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.60mm | 0.80mm | ||
pkg_7581 | SXLG0004JC-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.33mm | 1.33mm | 0.25mm | ||
pkg_1306 | PRSS0003ZA-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_20133 | PLSP0008DE-A | HSOP | 8 | Dic | Yes | 4.40mm | 5.20mm | 1.80mm | 1.27mm |