Package | Name | Package Type | Lead Count Sort descending | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_8995 | PRSS0003AG-A | TO-220FP | 3 | Dic | Yes | |||||
TDF | T3.B | CAN | 3 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 0.00mm | 5.38mm | 0.00mm | 2.54mm |
pkg_6893 | PRSS0003AA-A | TO-220F | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7537 | PRSS0003DH-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7569 | PRSS0003AJ-A | MP-45 | 3 | Dic | Yes | 17.00mm | 10.50mm | |||
pkg_8818 | PRSS0003ZH-A | TO-247A | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6763 | PTSP0003ZB-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_7549 | PRSS0004ZN-A | MP-3K | 3 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | |||
pkg_7559 | PRSS0004AJ-A | MP-25 | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
TKA | T3.D | CAN | 3 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 16.64mm | 10.54mm | 3.05mm | 2.54mm |
pkg_1129 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | IC | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_11566 | PRSS0003DJ-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6894 | PRSS0003AA-B | TO-220F(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7504 | PWSP0003KA-A | USM | 3 | Dic | Yes | 0.90mm | ||||
pkg_8823 | PRSS0003EA-A | TO-92* | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_9459 | PRSS0005ZB-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
PAA | P3.064A | SOT23 | 3 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
pkg_7581 | SXLG0004JC-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.33mm | 1.33mm | 0.25mm | ||
pkg_8838 | PRSS0004ZJ-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
LQT | L4.1.5X1.3 | HODFN | 4 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 1.30mm | 1.50mm | 0.70mm | 0.50mm |
pkg_6698 | PLSP0004ZA-A | MPAK | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6741 | PLSP0004ZA-A | MPAK | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6884 | PRSS0004ZH-A | TO-3PSG | 4 | Dic | Yes | |||||
WQB | GWS4621L | WLCSP-BP | 4 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.81mm | 1.81mm | 0.00mm | 0.00mm |
LRV | GWS9294 | DFN | 4 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 2.00mm | 2.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
pkg_11623 | PRSS0004ZW-A | TO-3P | 4 | Dic | Yes | 4.50mm | ||||
pkg_7582 | SXLG0004JD-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.47mm | 1.47mm | 0.25mm | ||
pkg_7497 | PXSN0004JA-A | XLP04 | 4 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | |||
ZF4 | BOARD | 4 | NP | PLASTIC | No | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | |
pkg_9016 | PRSP0004ZA-A | SOT-223 | 4 | Dic | Yes | |||||
WQC | GWS9294 | WLCSP-BP | 4 | SPD_GENERAL | SPD_GENERAL | Yes | 1.65mm | 1.65mm | 0.00mm | 0.00mm |
pkg_11637 | PRSS0004ZK-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_1298 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6732 | PTSP0004ZA-A | CMPAK | 4 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_6766 | PUSN0004KA-A | VSON | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6743 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
JE4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 5.00mm | 3.20mm | 0.90mm | 2.54mm | |
pkg_11791 | PRSS0004ZD-E | DPAK(S)-(3) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11870 | PRSS0004AT-A | TO-220ABA | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_1299 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7552 | PRSS0004ZQ-A | MP-5 | 4 | Dic | Yes | 11.50mm | 8.50mm | |||
pkg_6700 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6744 | PRSS0004ZD-C | DPAK(S) | 4 | Dic | Yes | |||||
LEZ | L4.1.5X1.3 | HODFN | 4 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 1.30mm | 1.50mm | 0.70mm | 0.50mm |
pkg_11871 | PRSS0004AU-A | TO-220ABB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6724 | PRSS0004AC-A | TO-220AB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9497 | PRSS0004ZU-A | TO-3PN | 4 | Dic | Yes | |||||
JSF | J4.B | CLCC | 4 | HERMETIC | Yes | 7.59mm | 5.31mm | 1.83mm | 0.00mm | |
pkg_6734 | PRSS0004AE-A | LDPAK(L) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6701 | PRSS0004ZD-C | DPAK(S) | 4 | Dic | Yes |