Package | Name | Package Type | Lead Count Sort descending | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_6731 | PTSP0003ZA-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_6765 | PUSN0003KA-A | VSON | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7539 | PRSS0003ZJ-A | SP-8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7570 | PRSS0003AK-A | MP-45F | 3 | Dic | Yes | 15.00mm | 10.00mm | |||
PFH | P3.064C | SOT | 3 | G | PLASTIC | Yes | 4.50mm | 4.10mm | 1.50mm | 1.50mm |
PHR | P3.049 | SC70 | 3 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 1.90mm | 0.65mm |
pkg_1307 | PRSS0003ZA-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6885 | PRSS0003DB-A | TO-92(1) | 3 | Dic | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_7550 | PRSS0004ZP-A | MP-3ZP | 3 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 2.65mm | ||
pkg_10075 | PRSS0003ZM-A | TO-126 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_1130 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | IC | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_6722 | PRSS0003DE-A | TO-92(3) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6896 | PRSS0003AF-A | TO-220FL | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7561 | PRSS0004AJ-C | MP-25ZJ | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_8807 | PLSS0003ZA-A | RP8 | 3 | Dic | Yes | |||||
PAC | P3.064 | SOT23 | 3 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 2.92mm | 1.30mm | 0.00mm | 0.00mm |
pkg_7571 | PRSS0003AL-A | MP-45FK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6743 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11791 | PRSS0004ZD-E | DPAK(S)-(3) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11870 | PRSS0004AT-A | TO-220ABA | 4 | Dic | Yes | |||||
JE4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 5.00mm | 3.20mm | 0.90mm | 2.54mm | |
pkg_1299 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6700 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6744 | PRSS0004ZD-C | DPAK(S) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7552 | PRSS0004ZQ-A | MP-5 | 4 | Dic | Yes | 11.50mm | 8.50mm | |||
pkg_11871 | PRSS0004AU-A | TO-220ABB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6724 | PRSS0004AC-A | TO-220AB | 4 | Dic | Yes | |||||
LEZ | L4.1.5X1.3 | HODFN | 4 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 1.30mm | 1.50mm | 0.70mm | 0.50mm |
JSF | J4.B | CLCC | 4 | HERMETIC | Yes | 7.59mm | 5.31mm | 1.83mm | 0.00mm | |
pkg_6734 | PRSS0004AE-A | LDPAK(L) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9497 | PRSS0004ZU-A | TO-3PN | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6701 | PRSS0004ZD-C | DPAK(S) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11872 | PRSS0004AV-A | TO-263S | 4 | Dic | Yes | |||||
TO4 | TO | 4 | G | PLASTIC | Yes | 0.00mm | 9.53mm | 14.88mm | 0.00mm | |
pkg_8810 | PLZZ0004CB-A | TSOT89 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_1300 | PRSS0004ZC-A | TO-3PL | 4 | IC | Yes | |||||
pkg_6735 | PRSS0004ZD-A | DPAK(L)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7575 | SXBG0004JA-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.40mm | 1.40mm | 0.53mm | ||
pkg_11317 | SXLG0004JF-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.28mm | 1.28mm | 0.25mm | ||
JA4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 3.30mm | 2.60mm | 1.00mm | 0.00mm | |
JD4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 2.50mm | 2.00mm | 0.80mm | 0.75mm | |
pkg_8811 | PRSS0004AA-A | TO-220 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11135 | SXLG0004JE-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.27mm | 1.27mm | 0.25mm | ||
pkg_6736 | PRSS0004ZD-B | DPAK(L)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7576 | SXBG0004JB-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.62mm | 1.62mm | 0.53mm | ||
pkg_1125 | PLZZ0004CA-A | UPAK | 4 | Dic | Yes | 1.60mm | ||||
JS4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 5.00mm | 3.20mm | 1.10mm | 2.54mm | |
CXW4 | COL | 4 | G | PLASTIC | Yes | 3.20mm | 2.50mm | 1.00mm | 2.10mm | |
pkg_10775 | PRSS0004AQ-A | TO-262 | 4 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | |||
pkg_6727 | PRSS0004AE-A | LDPAK(L) | 4 | Dic | Yes |