1. Home
    2. Home (Solutions)
    3. 家電
    4. LED照明

LED照明用デバイス

LED照明をささえる ルネサスのソリューション

マイコン

製品名動作周囲温度TaPFC制御DC/DC
制御
通信評価ボードユーザーズ
マニュアル
RL78/I1A-40~+105℃
-40~+125℃
インタリーブ
可能
6ch(max.)Ext-DALI
DMX512
IR他
EZ-0012
QB-R5F107DE-TB
TCM-RL78I1A
TPW-RL78I1A
TPW-RL78I1A-1C
TPW-RL78I1A-2C

ドライバIC

品名パッケージPFC機能保護機能調光データシートアプリケーションノート
R2A20134SOP8内蔵UVLO,OCP 
R2A20134ASOP8内蔵UVLO, OVP,
OCP, TSD
 
R2A20135SOP8内蔵UVLO内蔵
  • UVLO:Under Voltage Lock Out
  • OVP:Over Voltage Protection
  • OCP:Over Current Protection
  • TSD:Thermal Shutdown

MOSFET

品名パッケージVSS(V)ID(A)RDS (on)
Max. (Ω)
データシート
RJK4002DPDMP-3A
(SMD)
4003.22.9

RJK5031DPD5003.03.2

RJK6002DPD6002.06.8

 

カタログポータル

Contact