Package Sort descending | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_8806 | PWQN0056KB-A | WQFN | 56 | IC | Yes | |||||
pkg_8807 | PLSS0003ZA-A | RP8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8808 | PRSP0008DD-A | FP-8DA | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_881 | PLQP0112JA-A | LQFP | 112 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8810 | PLZZ0004CB-A | TSOT89 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8811 | PRSS0004AA-A | TO-220 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8815 | PRSS0003AB-A | TO-220FN | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8816 | PRSS0004AB-A | TO-220S | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8817 | PRSS0003ZE-A | TO-247 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8818 | PRSS0003ZH-A | TO-247A | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8823 | PRSS0003EA-A | TO-92* | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8825 | PTSJ0008JA-A | TSOJ-8 | 8 | Dic | Yes | 30.00mm | 24.00mm | |||
pkg_8826 | PTSP0008JA-A | TSSOP | 8 | IC | Yes | 4.40mm | 3.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8827 | PTSP0008JB-A | TSSOP | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_883 | PLBG0224GA-A | LFBGA | 224 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8832 | PWSN0008DD-B | WPAK-D(3) | 8 | Dic | Yes | 0.85mm | ||||
pkg_8833 | PWSN0006JA-A | TNP-6DTV | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 2.00mm | 0.80mm | ||
pkg_8834 | GRZZ0002ZA-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8835 | GRZZ0002ZB-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8836 | GRZZ0002ZC-A | MHD | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8837 | PRSS0002ZA-A | TO-220FP-2L | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8838 | PRSS0004ZJ-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8841 | PTSP0008DB-A | MOP | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_8842 | PLSP0002ZA-A | SRP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8843 | GLZZ0002ZA-B | LLD | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8844 | PUSF0002ZA-A | TEFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8846 | PXSN0002ZA-A | MP-8 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8875 | PRDP0016AA-A | DIP | 16 | Dic | Yes | |||||
pkg_89 | PRQP0136GA-A | QFP | 136 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_8917 | PVSF0003ZA-A | SOT-23F | 3 | Dic | Yes | 2.90mm | 2.00mm | 0.90mm | ||
pkg_8995 | PRSS0003AG-A | TO-220FP | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_90 | PRQP0160JC-A | QFP | 160 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_9015 | PRBG0449GA-A | FBGA | 449 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 1.90mm | ||
pkg_9016 | PRSP0004ZA-A | SOT-223 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9035 | PRSP0028DC-A | SOP | 28 | IC | Yes | 18.30mm | 8.40mm | 2.50mm | ||
pkg_9055 | PRBG0672FC-A | HBGA | 672 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 3.40mm | ||
pkg_9095 | PRQP0216LA-A | LFQFP | 216 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_91 | PRQP0168JA-A | QFP | 168 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_911 | PTSP0005ZC-A | CMPAK | 5 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.25mm | 1.10mm | ||
pkg_9115 | PLBG0241JB-A | LFBGA | 241 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.51mm | ||
pkg_9155 | PLBG0260GA-A | LFBGA | 260 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.56mm | ||
pkg_9156 | PLBG0096KB-A | LFBGA | 96 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.30mm | ||
pkg_9175 | PTQP0100KF-A | TFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.20mm | ||
pkg_9195 | PTQP0048KC-C | TFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.20mm | ||
pkg_92 | PRQP0168JB-A | QFP | 168 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_9215 | PRBG0672FB-A | HBGA | 672 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 3.40mm | ||
pkg_9235 | PLBG0234GA-A | LFBGA | 234 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.51mm | ||
pkg_9255 | PTSB0032DC-A | TSOP(2) | 32 | IC | Yes | 20.95mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_928 | PRBG0225CB-A | BGA | 225 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.70mm | ||
pkg_929 | PRBG0256DB-A | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm |