Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_92 | PRQP0168JB-A | QFP | 168 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_9215 | PRBG0672FB-A | HBGA | 672 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 3.40mm | ||
pkg_9235 | PLBG0234GA-A | LFBGA | 234 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.51mm | ||
pkg_9255 | PTSB0032DC-A | TSOP(2) | 32 | IC | Yes | 20.95mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_928 | PRBG0225CB-A | BGA | 225 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.70mm | ||
pkg_929 | PRBG0256DB-A | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_93 | PRQP0208KD-A | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_930 | PRBG0256FB-A | BGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 2.00mm | ||
pkg_931 | PRBG0256DD-A | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_9315 | PRSS0003ZD-A | TO-3PF | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_932 | PRBG0268FB-A | BGA | 268 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.40mm | ||
pkg_933 | PRBG0272DE-A | BGA | 272 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_9335 | PRSP0032DF-A | SOP | 32 | IC | Yes | 20.75mm | 11.40mm | 3.05mm | ||
pkg_9355 | PWSN0008JD-A | HWSON | 8 | Dic | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_9375 | PVBG0144LA-B | VFBGA | 144 | IC | Yes | 5.50mm | 5.50mm | 1.00mm | ||
pkg_9395 | PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9396 | PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9397 | PLQP0144KA-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9398 | PLQP0144KA-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9399 | PLQP0176KB-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_94 | PRQP0208KE-A | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_9400 | PLQP0176KB-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9435 | PLQP0144KE-A | HLFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_9436 | PLQP0144KE-B | HLFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_9437 | PLQP0176KF-C | HLFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | ||
pkg_9438 | PLQP0176KF-D | HLFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | ||
pkg_9439 | PLQP0176KF-A | HLFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | ||
pkg_9440 | PLQP0176KF-B | HLFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | ||
pkg_9455 | PRSS0004AG-A | TO-220AB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9456 | PRSS0004ZT-A | TO-3P | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9459 | PRSS0005ZB-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_946 | PRBG0297FA-A | BGA | 297 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.50mm | ||
pkg_947 | PRBG0304DA-A | BGA | 304 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_948 | PRBG0316DA-A | BGA | 316 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_9497 | PRSS0004ZU-A | TO-3PN | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_95 | PRQP0256LA-A | FQFP | 256 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.95mm | ||
pkg_950 | PRBG0324FA-A | BGA | 324 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 2.20mm | ||
pkg_9500 | PRSS0004ZJ-B | TO-251 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9501 | PRSP0004ZB-A | SOT-223 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_951 | PRBG0329DA-A | BGA | 329 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_9517 | PWSN0008DE-A | WPAK(3F) | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_952 | PRBG0345FA-A | BGA | 345 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.60mm | ||
pkg_953 | PRBG0352DA-A | BGA | 352 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.70mm | ||
pkg_9537 | PRSS0003ZC-A | TO-264 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_954 | PRBG0385DC-A | BGA | 385 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_955 | PRBG0425FA-A | BGA | 425 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_9555 | PRSP0024GD-A | SSOP | 24 | IC | Yes | 19.10mm | 11.80mm | 2.58mm | ||
pkg_956 | PRBG0449FA-A | BGA | 449 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.60mm | ||
pkg_957 | PRBG0456DD-A | BGA | 456 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.60mm | ||
pkg_958 | PRBG0516DD-A | BGA | 516 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.60mm |