Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_8356 | TVBG0073KA-A | T-VFBGA | 73 | IC | Yes | 5.50mm | 5.50mm | 0.98mm | ||
pkg_8010 | PLBG0304GB-A | LFBGA | 304 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.66mm | ||
pkg_7689 | PRDP0042AC-A | DIP | 42 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_6786 | PRBG0272FA-A | BGA | 272 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.10mm | ||
pkg_20112 | PTBG0100KD-A | TFBGA | 100 | IC | Yes | 5.50mm | 5.50mm | 1.20mm | 0.50mm | |
pkg_143 | PRQJ0044DB-A | QFJ | 44 | IC | Yes | 16.58mm | 16.58mm | 4.60mm | ||
pkg_8385 | PLBG0208KA-A | LFBGA | 208 | IC | Yes | 9.00mm | 8.00mm | 1.36mm | ||
pkg_8042 | PLQP0100JD-B | LQFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7717 | PRBG0208FA-A | BGA | 208 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 2.03mm | ||
pkg_6833 | PRBG0441FA-A | BGA | 441 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.60mm | ||
pkg_25 | PRSP0014DE-A | SOP | 14 | IC | Yes | 8.65mm | 3.95mm | 1.75mm | ||
pkg_20000 | PWQN0032KF-A | HWQFN | 32 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.80mm | ||
pkg_10075 | PRSS0003ZM-A | TO-126 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_859 | PTLG0085JB-A | TFLGA | 85 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.05mm | ||
pkg_8075 | PRQP0160JF-C | HQFP | 160 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.50mm | ||
pkg_7746 | PRBG0404FA-A | BGA | 404 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.23mm | ||
pkg_6863 | PLBG0121GA-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.40mm | ||
pkg_20128 | PRBG1368KA-A | FBGA | 1368 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 2.85mm | 0.50mm | |
pkg_2872 | PLBG0304GC-A | LFBGA | 304 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.56mm | ||
pkg_10397 | PRBG0357GA-A | FBGA | 357 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.71mm | ||
pkg_8698 | PRDP0020AD-A | DIP | 20 | IC | Yes | 25.90mm | 6.60mm | |||
pkg_8106 | PRQP0064GE-A | QFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7766 | PRBG0588DA-A | BGA | 588 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.53mm | ||
pkg_6896 | PRSS0003AF-A | TO-220FL | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_3000 | PLQP0044GC-B | LQFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20023 | PVQN0032LF-A | HVQFN | 32 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.90mm | ||
pkg_10715 | PLQP0144KD-E | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
WCZ | W4X5.20D | WLCSP | 20 | PLASTIC | Yes | 2.34mm | 1.72mm | 0.57mm | ||
pkg_8740 | PRSP0048ZB-A | SSOP | 48 | IC | Yes | |||||
pkg_8138 | PRQP0094GA-A | QFP | 94 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 4.00mm | ||
pkg_7795 | PRBG0225CD-C | BGA | 225 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.38mm | ||
pkg_7158 | PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | |||
pkg_3297 | PRSP0042GD-A | SSOP | 42 | IC | Yes | 9.53mm | 2.90mm | |||
pkg_11035 | PRSP0016DP-A | SOP | 16 | IC | Yes | 9.90mm | 3.90mm | 1.75mm | ||
pkg_8787 | PRSP0008DJ-A | SOP | 8 | IC | Yes | |||||
pkg_8170 | PRSJ0034DA-A | SOJ | 34 | IC | Yes | 22.42mm | 12.70mm | 3.70mm | ||
pkg_7824 | PRBG0888FB-A | HBGA | 888 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.70mm | ||
pkg_7497 | PXSN0004JA-A | XLP04 | 4 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | |||
pkg_430 | PRDP0064BA-A | SDIP | 64 | IC | Yes | 56.40mm | 17.00mm | 5.08mm | ||
pkg_1130 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | IC | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_8842 | PLSP0002ZA-A | SRP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8201 | PRSP0064GB-A | SSOP | 64 | IC | Yes | 25.85mm | 13.80mm | 2.30mm | ||
pkg_7853 | PRDP0028AE-B | DIP | 28 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7529 | PXSN0008KD-A | HUSON | 8 | Dic | Yes | 2.70mm | 2.00mm | 0.65mm | ||
pkg_473 | PRSJ0032DA-A | SOJ | 32 | IC | Yes | 20.85mm | 10.16mm | 3.55mm | ||
pkg_11577 | PWQN0048LB-A | HWQFN | 48 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | ||
pkg_933 | PRBG0272DE-A | BGA | 272 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_8233 | PTSA0048KG-A | TSOP(1) | 48 | IC | Yes | 18.00mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7884 | PLBG0160GB-A | LFBGA | 160 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.46mm | ||
pkg_7561 | PRSS0004AJ-C | MP-25ZJ | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm |