Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7989 | PLBG0745KB-A | LFBGA | 745 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.43mm | ||
pkg_7669 | PRQP0376LA-A | FQFP | 376 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 3.80mm | ||
pkg_6765 | PUSN0003KA-A | VSON | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_129 | PTQP0080KC-A | TFQFP | 80 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8365 | TVBG0097KA-A | T-VFBGA | 97 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.93mm | ||
pkg_8020 | PLLG0048JA-A | LFLGA | 48 | IC | Yes | 6.00mm | 5.00mm | 1.21mm | ||
pkg_7698 | PRBG1088DA-A | HBGA | 1088 | IC | Yes | 42.50mm | 42.50mm | 3.15mm | ||
pkg_6811 | PTSP0038KB-A | HTSSOP | 38 | IC | Yes | 9.70mm | 4.40mm | 1.20mm | ||
pkg_1574 | PTSB0044GD-B | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 18.41mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_8394 | PRBG0449FB-B | BGA | 449 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_8053 | PLQP0052JD-A | LQFP | 52 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7726 | PRBG0272DF-A | BGA | 272 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.38mm | ||
pkg_6842 | PRBG0753FA-A | BGA | 753 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_2641 | PRBG0624FB-B | HBGA | 624 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 3.45mm | ||
pkg_10135 | PWQN0048KB-A | HWQFN | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 0.80mm | 0.50mm | |
VAB | V100.11X11 | FBGA | 100 | PLASTIC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | |||
MME | M24.433 | NA | 24 | PLASTIC | Yes | 15.90mm | 11.00mm | |||
pkg_8675 | PLSP0008JA-A | LSSOP | 8 | IC | Yes | |||||
pkg_8085 | PRQP0048JB-A | QFP | 48 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 2.50mm | ||
JDC | J20.B | NA | 20 | HERMETIC | Yes | 8.89mm | 8.89mm | |||
pkg_6872 | PVBG0064KB-A | VFBGA | 64 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 1.00mm | ||
pkg_20131 | PTSB0044GH-A | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 10.16mm | 18.41mm | 1.19mm | 0.80mm | |
pkg_2920 | PVBG0064KD-A | VFBGA | 64 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 1.00mm | ||
pkg_10456 | TLBG0180FA-A | T-LBGA | 180 | IC | Yes | 18.50mm | 14.00mm | 1.37mm | ||
pkg_8708 | PRSP0024DC-A | SOP | 24 | IC | Yes | |||||
pkg_8116 | PRQP0144KC-A | FQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7775 | PRBG0632FA-A | BGA | 632 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.43mm | ||
pkg_696 | PRDP0016AE-B | DIP | 16 | IC | Yes | 19.20mm | 6.30mm | 5.06mm | ||
pkg_3023 | PLQP0064JA-B | LQFP | 64 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.70mm | ||
pkg_20030 | PLBG0364GE-A | LFBGA | 364 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.42mm | 0.80mm | |
pkg_1081 | PTLG0113KA-A | TFLGA | 113 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.05mm | ||
pkg_8758 | PWQN0056KA-A | WQFN | 56 | IC | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_8148 | PRDP0042BE-A | SDIP | 42 | IC | Yes | 15.24mm | 5.08mm | |||
pkg_7804 | PRBG0480DB-A | HBGA | 480 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.80mm | ||
pkg_731 | PRQJ0052DB-A | QFJ | 52 | IC | Yes | 19.12mm | 19.12mm | 4.60mm | ||
pkg_3319 | PTQP0080KD-D | TFQFP | 80 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.20mm | ||
pkg_20050 | PLBG0456KB-A | LFBGA | 456 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.40mm | 0.50mm | |
pkg_111 | PLQP0208KA-A | LFQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8807 | PLSS0003ZA-A | RP8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8180 | PRSP0024DK-A | SOP | 24 | IC | Yes | 15.50mm | 8.40mm | 2.30mm | ||
pkg_7833 | PRDP0016AJ-A | DIP | 16 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7505 | PLSP0005ZD-A | MM | 5 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_447 | PLSP0020JB-A | LSSOP | 20 | IC | Yes | 6.50mm | 4.40mm | 1.45mm | ||
pkg_20062 | PLQP0100JE-A | LQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 20.00mm | 1.60mm | 0.65mm | |
pkg_114 | PRQP0100JF-A | HQFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_9016 | PRSP0004ZA-A | SOT-223 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8211 | PTQP0100JB-A | TQFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7862 | PRDP0008AH-C | DIP | 8 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7539 | PRSS0003ZJ-A | SP-8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_483 | PRQP0080JA-A | QFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm |