Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_73 | PRQP0064GC-A | QFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_3307 | PTQP0064LC-B | TFQFP | 64 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.20mm | ||
pkg_1109 | PVQN0064LB-A | VQFN | 64 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 0.95mm | ||
pkg_8383 | PRSP0020DN-A | SOP | 20 | IC | Yes | 19.10mm | 11.80mm | 2.00mm | ||
pkg_8040 | PLQP0064GC-D | LQFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7503 | PWSP0002ZA-A | USM | 2 | Dic | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_442 | PRSP0032DA-A | SOP | 32 | IC | Yes | 20.75mm | 11.40mm | 3.05mm | ||
pkg_11376 | PRBG0409GA-A | FBGA | 409 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.80mm | ||
pkg_857 | PLBG0336GA-A | LFBGA | 336 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8073 | PRQP0136JB-A | QFP | 136 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 4.00mm | ||
pkg_7537 | PRSS0003DH-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_481 | PRQP0080GB-A | QFP | 80 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_11619 | PRSS0004AR-A | TO-262 | 4 | Dic | Yes | 4.40mm | ||||
pkg_8696 | PRDP0020AA-A | DIP | 20 | IC | Yes | |||||
pkg_8104 | PRQP0064FD-A | QFP | 64 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.45mm | ||
pkg_11808 | PLQP0048KB-A | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7764 | PRBG0559FA-A | BGA | 559 | IC | Yes | 30.50mm | 25.00mm | 2.04mm | ||
pkg_7569 | PRSS0003AJ-A | MP-45 | 3 | Dic | Yes | 17.00mm | 10.50mm | |||
pkg_510 | PTQP0144LA-A | TFQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.20mm | ||
pkg_20133 | PLSP0008DE-A | HSOP | 8 | Dic | Yes | 4.40mm | 5.20mm | 1.80mm | 1.27mm | |
pkg_11798 | PLQP0040JB-C | LQFP | 40 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | ||
pkg_20021 | PLQP0144LC-B | LFQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.60mm | 0.40mm | |
pkg_8738 | PRQJ0044DA-A | QFJ | 44 | IC | Yes | |||||
pkg_8136 | PRQP0080GG-D | QFP | 80 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.70mm | ||
pkg_7793 | PRBG0352DD-B | BGA | 352 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.58mm | ||
pkg_7608 | PRZP0024DA-A | SZIP | 24 | IC | Yes | 11.64mm | 12.07mm | |||
pkg_651 | PRSP0008DG-B | SOP | 8 | IC | Yes | 5.65mm | 5.30mm | 1.73mm | ||
pkg_11845 | PWLG0036KA-A | WFLGA | 36 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.76mm | ||
pkg_20045 | SUBG0025LA-A | S-UFBGA | 25 | IC | Yes | 2.27mm | 2.14mm | 0.53mm | 0.40mm | |
pkg_8784 | PLBG0256KA-B | LFBGA | 256 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8168 | PRSJ0044DC-A | SOJ | 44 | IC | Yes | 28.73mm | 10.16mm | 3.70mm | ||
pkg_7822 | PRBG0888FA-A | HBGA | 888 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.60mm | ||
pkg_7637 | PRQP0120GC-A | QFP | 120 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.50mm | ||
pkg_673 | PWQN0036KA-A | HWQFN | 36 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | ||
pkg_11877 | PTBG0064LA-A | BGA | 64 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 1.10mm | ||
pkg_2005 | PLQP0128LJ-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.60mm | 0.40mm | |
pkg_8838 | PRSS0004ZJ-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_82 | PRQP0100JE-B | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.10mm | ||
pkg_7851 | PRDP0028AD-A | DIP | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_7667 | PRQP0272KA-A | FQFP | 272 | IC | Yes | 36.00mm | 36.00mm | 3.80mm | ||
pkg_6763 | PTSP0003ZB-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_123 | PLQP0080KD-A | HLFQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | |||
pkg_9315 | PRSS0003ZD-A | TO-3PF | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8231 | PTSA0040KA-D | TSOP(1) | 40 | IC | Yes | 20.00mm | 10.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7882 | PLBG0157GA-A | LFBGA | 157 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.48mm | ||
pkg_7696 | PRDP0020AH-A | DIP | 20 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_6809 | PLQP0128KD-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.60mm | ||
pkg_156 | PLBG0240JA-A | LFBGA | 240 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.40mm | ||
pkg_1044 | PLBG0256KA-A | LFBGA | 256 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.40mm | ||
pkg_952 | PRBG0345FA-A | BGA | 345 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.60mm |