Package | Name | Package Type | Lead Count Sort descending | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_11637 | PRSS0004ZK-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_1298 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6732 | PTSP0004ZA-A | CMPAK | 4 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_6766 | PUSN0004KA-A | VSON | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6743 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11791 | PRSS0004ZD-E | DPAK(S)-(3) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11870 | PRSS0004AT-A | TO-220ABA | 4 | Dic | Yes | |||||
JE4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 5.00mm | 3.20mm | 0.90mm | 2.54mm | |
pkg_1299 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6700 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6744 | PRSS0004ZD-C | DPAK(S) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7552 | PRSS0004ZQ-A | MP-5 | 4 | Dic | Yes | 11.50mm | 8.50mm | |||
LEZ | L4.1.5X1.3 | HODFN | 4 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 1.30mm | 1.50mm | 0.70mm | 0.50mm |
pkg_11871 | PRSS0004AU-A | TO-220ABB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6724 | PRSS0004AC-A | TO-220AB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9497 | PRSS0004ZU-A | TO-3PN | 4 | Dic | Yes | |||||
JSF | J4.B | CLCC | 4 | HERMETIC | Yes | 7.59mm | 5.31mm | 1.83mm | 0.00mm | |
pkg_6734 | PRSS0004AE-A | LDPAK(L) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6701 | PRSS0004ZD-C | DPAK(S) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8810 | PLZZ0004CB-A | TSOT89 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11872 | PRSS0004AV-A | TO-263S | 4 | Dic | Yes | |||||
TO4 | TO | 4 | G | PLASTIC | Yes | 0.00mm | 9.53mm | 14.88mm | 0.00mm | |
pkg_1300 | PRSS0004ZC-A | TO-3PL | 4 | IC | Yes | |||||
pkg_6735 | PRSS0004ZD-A | DPAK(L)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7575 | SXBG0004JA-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.40mm | 1.40mm | 0.53mm | ||
pkg_8811 | PRSS0004AA-A | TO-220 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11317 | SXLG0004JF-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.28mm | 1.28mm | 0.25mm | ||
JA4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 3.30mm | 2.60mm | 1.00mm | 0.00mm | |
JD4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 2.50mm | 2.00mm | 0.80mm | 0.75mm | |
pkg_11135 | SXLG0004JE-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.27mm | 1.27mm | 0.25mm | ||
pkg_6736 | PRSS0004ZD-B | DPAK(L)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7576 | SXBG0004JB-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.62mm | 1.62mm | 0.53mm | ||
pkg_1125 | PLZZ0004CA-A | UPAK | 4 | Dic | Yes | 1.60mm | ||||
JS4 | CLCC | 4 | G | HERMET | Yes | 5.00mm | 3.20mm | 1.10mm | 2.54mm | |
CXW4 | COL | 4 | G | PLASTIC | Yes | 3.20mm | 2.50mm | 1.00mm | 2.10mm | |
pkg_8815 | PRSS0003AB-A | TO-220FN | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_10775 | PRSS0004AQ-A | TO-262 | 4 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | |||
pkg_6727 | PRSS0004AE-A | LDPAK(L) | 4 | Dic | Yes | |||||
JSC | J4.A | CLCC | 4 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 8.99mm | 4.70mm | 1.83mm | 0.00mm |
pkg_9500 | PRSS0004ZJ-B | TO-251 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6737 | PRSS0004ZD-D | DPAK(L)-(3) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7577 | SXBG0004JC-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.33mm | 1.33mm | 0.53mm | ||
pkg_8801 | PRSS0004AE-C | LDPAK(S)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
LHV4 | LGA | 4 | G | PLASTIC | Yes | 2.10mm | 2.10mm | 0.90mm | 1.00mm | |
pkg_6891 | PRSS0004AC-A | TO-220AB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8816 | PRSS0004AB-A | TO-220S | 4 | Dic | Yes | |||||
WFT | W2X2.4 | WLCSP-BP | 4 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 1.02mm | 1.20mm | 0.30mm | 0.40mm |
pkg_6728 | PRSS0004ZD-A | DPAK(L)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
JSD | J4.A | CLCC | 4 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 8.99mm | 4.70mm | 1.83mm | 0.00mm |
pkg_9501 | PRSP0004ZB-A | SOT-223 | 4 | Dic | Yes |