Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7658 | PRQP0304KB-D | HFQFP | 304 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 4.30mm | ||
pkg_6753 | PWSN0008DB-C | WPAK-D(1) | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_119 | PRQP0240KC-B | HFQFP | 240 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.95mm | ||
pkg_8354 | TLBG0069GB-A | T-LFBGA | 69 | IC | Yes | 11.00mm | 8.00mm | 1.22mm | ||
LLT | L31.5X7C | QFN | 31 | PLASTIC | Yes | 7.01mm | 5.00mm | 1.00mm | ||
pkg_8008 | PLBG0176GC-A | LFBGA | 176 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.66mm | ||
pkg_7687 | PRDP0020AF-A | DIP | 20 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_6784 | PLQP0080KD-A | HLFQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_1410 | PVQN0040KC-A | HVQFN | 40 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.95mm | ||
pkg_8383 | PRSP0020DN-A | SOP | 20 | IC | Yes | 19.10mm | 11.80mm | 2.00mm | ||
pkg_8040 | PLQP0064GC-D | LQFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
H1Q | D22.4A | NA | 22 | HERMETIC | Yes | 27.43mm | 10.41mm | |||
pkg_7715 | PRBG1849FA-A | HBGA | 1849 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 4.11mm | ||
pkg_6831 | PRBG0345FB-A | BGA | 345 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.60mm | ||
pkg_240 | PVQN0036KA-A | VQFN | 36 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.95mm | ||
pkg_10036 | PTQP0064KD-A | HTFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.20mm | ||
pkg_857 | PLBG0336GA-A | LFBGA | 336 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8073 | PRQP0136JB-A | QFP | 136 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 4.00mm | ||
pkg_7744 | PRBG0396CB-A | BGA | 396 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.78mm | ||
pkg_6861 | PLBG0080JA-A | LFBGA | 80 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.33mm | ||
pkg_2854 | PLBG0257JA-A | LFBGA | 257 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.53mm | ||
pkg_1039 | PLBG0175GA-A | LFBGA | 175 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8696 | PRDP0020AA-A | DIP | 20 | IC | Yes | |||||
pkg_8104 | PRQP0064FD-A | QFP | 64 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.45mm | ||
pkg_7764 | PRBG0559FA-A | BGA | 559 | IC | Yes | 30.50mm | 25.00mm | 2.04mm | ||
pkg_6894 | PRSS0003AA-B | TO-220F(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_20133 | PLSP0008DE-A | HSOP | 8 | Dic | Yes | 4.40mm | 5.20mm | 1.80mm | 1.27mm | |
pkg_2995 | PLQP0216LF-B | LFQFP | 216 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20021 | PLQP0144LC-B | LFQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.60mm | 0.40mm | |
pkg_10695 | PLBG0353JA-A | LFBGA | 353 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.51mm | ||
pkg_8738 | PRQJ0044DA-A | QFJ | 44 | IC | Yes | |||||
pkg_8136 | PRQP0080GG-D | QFP | 80 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.70mm | ||
pkg_7793 | PRBG0352DD-B | BGA | 352 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.58mm | ||
pkg_715 | PLBG0176GA-A | LFBGA | 176 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.40mm | ||
pkg_3294 | PRSP0030JD-A | SSOP | 30 | IC | Yes | 9.70mm | 6.10mm | 1.95mm | ||
pkg_20045 | SUBG0025LA-A | S-UFBGA | 25 | IC | Yes | 2.27mm | 2.14mm | 0.53mm | 0.40mm | |
pkg_11015 | PTQP0064KE-A | HTFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8784 | PLBG0256KA-B | LFBGA | 256 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8168 | PRSJ0044DC-A | SOJ | 44 | IC | Yes | 28.73mm | 10.16mm | 3.70mm | ||
pkg_7822 | PRBG0888FA-A | HBGA | 888 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.60mm | ||
pkg_7495 | GRZZ0002ZE-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_429 | PRDP0052BA-A | SDIP | 52 | IC | Yes | 45.85mm | 13.00mm | 5.50mm | ||
pkg_2005 | PLQP0128LJ-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.60mm | 0.40mm | |
pkg_1129 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | IC | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_8838 | PRSS0004ZJ-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_82 | PRQP0100JE-B | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.10mm | ||
pkg_7851 | PRDP0028AD-A | DIP | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_7525 | PWSN0008JE-A | HWSON | 8 | Dic | Yes | 5.80mm | 3.00mm | |||
pkg_470 | PTSB0044GA-A | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 18.41mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_11566 | PRSS0003DJ-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes |