Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class Sort descending | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_11876 | PRSS0003ZP-A | TO-3PFP | 3 | Dic | Yes | 24.50mm | 15.50mm | |||
pkg_7568 | PRSS0003AH-A | MP-45G | 3 | Dic | Yes | 17.00mm | 10.00mm | |||
pkg_6729 | PRSS0004ZD-B | DPAK(L)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8817 | PRSS0003ZE-A | TO-247 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6762 | PLSP0005ZC-A | MPAK | 5 | Dic | Yes | |||||
pkg_9455 | PRSS0004AG-A | TO-220AB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7502 | PUSF0003KA-A | TUSM | 3 | Dic | Yes | 1.60mm | 0.80mm | 0.55mm | ||
pkg_7536 | PRSS0003DG-A | SST | 3 | Dic | Yes | 4.00mm | 3.00mm | |||
pkg_7572 | PRSS0004ZS-A | MP-88 | 3 | Dic | Yes | 19.50mm | 15.70mm | |||
pkg_1299 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6733 | PWSF0006JA-A | CMFPAK | 6 | Dic | Yes | |||||
pkg_8827 | PTSP0008JB-A | TSSOP | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_6767 | PUSN0005KB-A | VSON | 5 | Dic | Yes | |||||
pkg_698 | PTSP0008JB-B | TSSOP | 8 | Dic | Yes | 4.40mm | 3.00mm | |||
pkg_7507 | PLSP0003ZD-A | MM | 3 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_7540 | PLZZ0004ZA-A | MP-2 | 3 | Dic | Yes | 6.70mm | 3.65mm | 1.60mm | ||
pkg_7578 | SXBG0004JD-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.47mm | 1.47mm | 0.53mm | ||
pkg_1303 | PRSS0004ZE-A | TO-3P | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6695 | PWSF0002ZA-A | UFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6738 | PTSP0003ZA-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8835 | GRZZ0002ZB-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6771 | PWSF0002ZC-A | URP-F | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_20042 | PRSS0008ZA-A | MP-25ZT | 7 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 2.40mm | ||
pkg_9501 | PRSP0004ZB-A | SOT-223 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_1115 | PTSP0006JA-A | CMPAK | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.25mm | 1.10mm | ||
pkg_6881 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | Dic | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_7512 | PLZZ0004CC-A | POMM | 3 | Dic | Yes | 4.50mm | 2.50mm | 1.60mm | ||
pkg_7545 | PRSS0006ZA-A | MP-3ZK | 5 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 2.65mm | ||
pkg_7551 | PRSS0005CA-A | MP-5 | 5 | Dic | Yes | 11.50mm | 8.50mm | |||
pkg_7583 | PRSP0012FA-A | SSOP | 12 | Dic | Yes | 7.50mm | 6.40mm | 3.00mm | ||
pkg_6743 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8842 | PLSP0002ZA-A | SRP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6776 | PXSF0002ZA-A | EFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_9537 | PRSS0003ZC-A | TO-264 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_11195 | SXLG0006JD-A | EFLIP(LGA) | 6 | Dic | Yes | 2.67mm | 1.77mm | 0.25mm | ||
pkg_6886 | PRSS0003DB-C | TO-92(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7517 | PXSF0003LA-A | XSOF | 3 | Dic | Yes | 1.20mm | 0.80mm | 0.33mm | ||
pkg_7556 | PRSS0006ZB-A | MP-25Z | 5 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_6704 | PTSP0003ZB-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_8801 | PRSS0004AE-C | LDPAK(S)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6750 | PWSN0008DC-A | WPAK(2) | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_11255 | SXLG0010KA-A | EFLIP(LGA) | 10 | Dic | Yes | 2.67mm | 1.77mm | 0.15mm | ||
pkg_20070 | PTSN0008DB-A | HSON | 8 | Dic | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 1.10mm | 1.27mm | |
pkg_6891 | PRSS0004AC-A | TO-220AB | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7522 | PVSF0008JB-A | VSOF | 8 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.60mm | 0.85mm | ||
pkg_7561 | PRSS0004AJ-C | MP-25ZJ | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_6722 | PRSS0003DE-A | TO-92(3) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8807 | PLSS0003ZA-A | RP8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_10075 | PRSS0003ZM-A | TO-126 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6755 | PWSN0002ZA-A | HWSON | 2 | Dic | Yes |