Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7717 | PRBG0208FA-A | BGA | 208 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 2.03mm | ||
pkg_8203 | PRSP0030GA-A | SSOP | 30 | IC | Yes | 7.62mm | 1.80mm | |||
pkg_6833 | PRBG0441FA-A | BGA | 441 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.60mm | ||
pkg_7855 | PRDP0032AC-A | DIP | 32 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_25 | PRSP0014DE-A | SOP | 14 | IC | Yes | 8.65mm | 3.95mm | 1.75mm | ||
pkg_10075 | PRSS0003ZM-A | TO-126 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_9355 | PWSN0008JD-A | HWSON | 8 | Dic | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_7746 | PRBG0404FA-A | BGA | 404 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.23mm | ||
pkg_8235 | PTSA0048KG-B | TSOP(1) | 48 | IC | Yes | 18.00mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_6863 | PLBG0121GA-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.40mm | ||
pkg_7886 | PLBG0160GD-A | LFBGA | 160 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.58mm | ||
pkg_2872 | PLBG0304GC-A | LFBGA | 304 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.56mm | ||
pkg_10397 | PRBG0357GA-A | FBGA | 357 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.71mm | ||
pkg_955 | PRBG0425FA-A | BGA | 425 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_8267 | PTSB0044GE-B | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 10.16mm | 1.10mm | |||
pkg_6896 | PRSS0003AF-A | TO-220FL | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7917 | PLBG0209JB-A | LFBGA | 209 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.53mm | ||
pkg_3000 | PLQP0044GC-B | LQFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_10715 | PLQP0144KD-E | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20082 | PTBG0145KB-A | TFBGA | 145 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 1.19mm | 0.50mm | |
pkg_98 | PRQP0296LA-A | FQFP | 296 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.95mm | ||
pkg_8297 | PTSB0054GB-B | TSOP(2) | 54 | IC | Yes | 12.70mm | 1.10mm | |||
pkg_7158 | PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | |||
pkg_7949 | PLBG0361KA-A | LFBGA | 361 | IC | Yes | 13.00mm | 12.00mm | 1.39mm | ||
pkg_3297 | PRSP0042GD-A | SSOP | 42 | IC | Yes | 9.53mm | 2.90mm | |||
pkg_11035 | PRSP0016DP-A | SOP | 16 | IC | Yes | 9.90mm | 3.90mm | 1.75mm | ||
pkg_8328 | TVBG0113GA-A | T-VFBGA | 113 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 0.86mm | ||
pkg_7497 | PXSN0004JA-A | XLP04 | 4 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | |||
pkg_7981 | PLBG0064JA-A | LFBGA | 64 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.53mm | ||
pkg_430 | PRDP0064BA-A | SDIP | 64 | IC | Yes | 56.40mm | 17.00mm | 5.08mm | ||
pkg_1130 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | IC | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_8358 | TLBG0077GA-A | T-LFBGA | 77 | IC | Yes | 11.00mm | 8.00mm | 1.22mm | ||
pkg_7529 | PXSN0008KD-A | HUSON | 8 | Dic | Yes | 2.70mm | 2.00mm | 0.65mm | ||
pkg_8012 | PLBG0080GB-A | LFBGA | 80 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 1.46mm | ||
pkg_473 | PRSJ0032DA-A | SOJ | 32 | IC | Yes | 20.85mm | 10.16mm | 3.55mm | ||
pkg_11577 | PWQN0048LB-A | HWQFN | 48 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | ||
pkg_8387 | PLBG0176JA-B | LFBGA | 176 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.51mm | ||
pkg_7561 | PRSS0004AJ-C | MP-25ZJ | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_8044 | PLQP0144KD-D | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_504 | PLQP0156LA-A | LFQFP | 156 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_11790 | PTSB0032DE-A | TSOP(2) | 32 | IC | Yes | 20.95mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_860 | PWQN0028KA-B | HWQFN | 28 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.80mm | ||
pkg_7600 | PRBG0480DD-A | HBGA | 480 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.78mm | ||
pkg_8077 | PRQP0184JA-A | QFP | 184 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.80mm | ||
pkg_609 | PTLG0085JA-A | TFLGA | 85 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.20mm | ||
pkg_11834 | PLQP0128KD-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20007 | PLQP0144LC-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.60mm | 0.40mm | |
pkg_87 | PRQP0144KA-A | FQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 3.05mm | ||
pkg_763 | PRQP0208KE-A | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_8108 | PRQP0064FE-D | QFP | 64 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.70mm |