Package | Name | Package Type | Lead Count Sort descending | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_6776 | PXSF0002ZA-A | EFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6756 | PWSN0002ZA-B | HWSON | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8843 | GLZZ0002ZA-B | LLD | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6777 | PXSN0002ZB-A | MP-6 | 2 | Dic | Yes | |||||
KCN | K2.A | CFP | 2 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 2.24mm | 5.84mm | 0.00mm | 1.27mm |
pkg_8844 | PUSF0002ZA-A | TEFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6769 | PWSF0002ZB-A | SRP-F | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8846 | PXSN0002ZA-A | MP-8 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7500 | PTSP0002ZB-A | SSP | 2 | Dic | Yes | 1.70mm | 1.25mm | 1.00mm | ||
pkg_8834 | GRZZ0002ZA-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6770 | PTSP0002ZA-A | URP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8835 | GRZZ0002ZB-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6695 | PWSF0002ZA-A | UFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6771 | PWSF0002ZC-A | URP-F | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6892 | PRSS0003AD-A | TO-220FM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8917 | PVSF0003ZA-A | SOT-23F | 3 | Dic | Yes | 2.90mm | 2.00mm | 0.90mm | ||
TAQ | T3.C | CAN | 3 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 0.00mm | 9.14mm | 0.00mm | 5.08mm |
pkg_11786 | PRSS0003AP-A | TO-220FPA | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7502 | PUSF0003KA-A | TUSM | 3 | Dic | Yes | 1.60mm | 0.80mm | 0.55mm | ||
pkg_7536 | PRSS0003DG-A | SST | 3 | Dic | Yes | 4.00mm | 3.00mm | |||
pkg_7568 | PRSS0003AH-A | MP-45G | 3 | Dic | Yes | 17.00mm | 10.00mm | |||
pkg_8817 | PRSS0003ZE-A | TO-247 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_11876 | PRSS0003ZP-A | TO-3PFP | 3 | Dic | Yes | 24.50mm | 15.50mm | |||
pkg_6882 | PRSS0003DF-A | TO-92L | 3 | Dic | Yes | 10.40mm | ||||
pkg_6893 | PRSS0003AA-A | TO-220F | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7558 | PRSS0004AH-A | MP-25 | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_8995 | PRSS0003AG-A | TO-220FP | 3 | Dic | Yes | |||||
TDF | T3.B | CAN | 3 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 0.00mm | 5.38mm | 0.00mm | 2.54mm |
pkg_7537 | PRSS0003DH-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7569 | PRSS0003AJ-A | MP-45 | 3 | Dic | Yes | 17.00mm | 10.50mm | |||
pkg_8818 | PRSS0003ZH-A | TO-247A | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6763 | PTSP0003ZB-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_7549 | PRSS0004ZN-A | MP-3K | 3 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | |||
pkg_6894 | PRSS0003AA-B | TO-220F(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7559 | PRSS0004AJ-A | MP-25 | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
TKA | T3.D | CAN | 3 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 16.64mm | 10.54mm | 3.05mm | 2.54mm |
pkg_1129 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | IC | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_11566 | PRSS0003DJ-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7504 | PWSP0003KA-A | USM | 3 | Dic | Yes | 0.90mm | ||||
pkg_8823 | PRSS0003EA-A | TO-92* | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_9459 | PRSS0005ZB-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
PAA | P3.064A | SOT23 | 3 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
pkg_9315 | PRSS0003ZD-A | TO-3PF | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_1306 | PRSS0003ZA-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6895 | PRSS0003AE-A | TO-220CFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7560 | PRSS0004AJ-B | MP-25Z | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | 4.80mm | ||
TKD | T3.E | CAN | 3 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 20.19mm | 13.72mm | 6.35mm | 3.81mm |
pkg_6721 | PRSS0003DA-C | TO-92(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7539 | PRSS0003ZJ-A | SP-8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7570 | PRSS0003AK-A | MP-45F | 3 | Dic | Yes | 15.00mm | 10.00mm |